Нагревательныематы, DEVIcomfort™ 150T, 150 Вт/м², 2.50 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

140F1745

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.5, Длинамата [м]: 5

Информация о продукте

Масса брутто 1.858 Kilogram
Вес нетто 1.84 Kilogram
Volume 12.825 Liter
Европейский Товарный Номер 5703466247624

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIcomfort™ 150T 2,5м² 230В 375Вт
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 20-year full service warranty
Высота упаковки [мм] 590 мм
Гарантия [лет] 20
Глубина упаковки [мм] 220 мм
Группа продуктов Heating Mats
Диаметр кабеля [мм] 4 мм
Длина холодного проводника [м] 2.3 м
Длинамата [м] 5 м
Защита от ультрафиолетового излучения Нет
Изоляция проводника FEP
Класс защитыIP IPX7
Количество холодных проводников 2
Количество холодных проводников 1
Комплект принадлежностей No
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Наружняяоболочка PVC
Не содержит свинца Да
Область применения Floor heating
Огнезащитный состав Да
Описание продукта DEVIcomfort™ 150T
Площадь покрытия [м²] 2.5 м²
Принцип нагрева Последовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н] 600 N
Прочность при натяжении [Н] 120 N
Раб. температура [°C] [Max] 85 °C
Сертификационная компания Intertek Semko
Сертификация CE
Сечение холодного проводника [мм²] 1 мм²
Сопротивление кабеля [Ом] 141.9
Температурамонтажа [°C] [Min] -5 °C
Тепловаямощность [Вт] 375 Вт
Тип DEVIcomfort™ 150T
Тип кабеля Двухжильный кабель
Тип холодного проводника DTWB
Толщина [мм] 4 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²] 150 Вт/м²
Холодный провод Да
Цветнаружней оболочки Красный
Ширина упаковки [мм] 220 мм
Ширинамата [м] 0.5 м
Экран кабеля Алюминиевая фольга 100%

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality