1 Primary battery SUM weight Kg |
0 |
1 Primary battery weight Kg |
0 |
2-полюсный выключатель |
Нет |
Altura [mm] |
85 mm |
Altura do pacote [mm] |
85 mm |
Aprovação |
UkrTEST CE |
Battery type or Name |
Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
Carga resistiva máxima [A] |
16 A |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe IP termostato |
21 |
Contain batteries |
Yes |
Cor |
Ivory 1013 |
Description |
DEVIreg Touch – Marfim |
Descrição do produto |
DEVIreg ™ Touch marfim |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Garantia [Ano] |
5 |
Grau de poluição |
2 |
Grupo de produtos |
Thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
Largura do pacote [mm] |
95 mm |
Limitador máx. de temperatura [°C] [Max] |
35 °C |
Limitador máx. de temperatura [°C] [Min] |
20 °C |
Limitador mín de temperatura [°C] [Min] |
10 °C |
Limitador mín. de temperatura [°C] [Max] |
35 °C |
Profundidade do pacote [mm] |
140 mm |
REACH Candidate List substances |
No |
Regulador de temperatura [°C] [Max] |
45 °C |
Regulador de temperatura [°C] [Min] |
5 °C |
Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²] |
2 x 2.5 |
Temperatura - ambiente [°C] [Max] |
35 °C |
Temperatura - ambiente [°C] [Min] |
5 °C |
Temperatura - piso [°C] [Min] |
5 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
30 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
0 °C |
Tipo |
DEVIreg™ Touch |
Tipo de display |
Tela de toque |
UL evaluated |
Out of scope |
UNSPSC CODE |
41112209 |
Warranty type |
5-year product warranty |
Weight per battery |
0 g |
Батарейное резервное электропитание |
Да |
Глубина [мм] |
24 мм |
Дисплей (Да/Нет) |
Да |
Индуктивная нагрузка |
Макс. 1A, сos φ = 0,3 |
Класс защитыIP |
21 |
Класс ПО |
A |
Количество батарей |
1 |
Монтаж на рейку DIN |
Нет |
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] |
240 В |
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] |
220 В |
Напряжение питания [В] пер. ток |
230 В |
Область применения |
Floor heating |
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max] |
0.4 Вт |
Релейный выключатель |
1-полюсный |
Сертификационная компания |
CE EAC Intertek Semko UkrTEST |
Совместимость датчиков сторонних производителей |
Да |
Совместимостьтипов рамок |
Да |
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C] |
75 °C |
Температура хранения [°C] [Max] |
65 °C |
Температура хранения [°C] [Min] |
-20 °C |
Температура— пол [°C] [Max] |
45 °C |
Тип датчика |
Комната + пол |
Тип регулирования |
Гистерезис |
Точкасрабатывания датчика [Ом/°C] |
15кОм / 25°C |
Функция защиты от замерзания [°C] |
5 °C |