Нагревательныематы, DEVIheat™ 150S, 150 Вт/м², 5.00 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

140F0336

Тип кабеля: Одножильный проводник, Ширинамата [м]: 0.5, Длинамата [м]: 10

Информация о продукте

Масса брутто 1.928 Kilogram
Вес нетто 1.909 Kilogram
Volume 12.825 Liter
Европейский Товарный Номер 5703466202852

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIheat 150S 750Вт 230В 0.5x10м
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 20-year full service warranty
Высота упаковки [мм] 590 мм
Гарантия [лет] 20
Глубина упаковки [мм] 220 мм
Группа продуктов Heating Mats
Диаметр кабеля [мм] 2.5 мм
Длина холодного проводника [м] 3 м
Длинамата [м] 10 м
Защита от ультрафиолетового излучения Нет
Изоляция проводника FEP
Класс защитыIP IPX7
Количество холодных проводников 1
Количество холодных проводников 2
Комплект принадлежностей No
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Наружняяоболочка PVDF
Не содержит свинца Да
Область применения Floor heating
Огнезащитный состав Да
Описание продукта DEVIheat™ 150S
Площадь покрытия [м²] 5 м²
Принцип нагрева Последовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н] 600 N
Прочность при натяжении [Н] 120 N
Раб. температура [°C] [Max] 110 °C
Сертификационная компания Intertek Semko
UkrTEST
Сертификация CE
UkrTEST
EAC
Сечение холодного проводника [мм²] 1 мм²
Сопротивление кабеля [Ом] 70.6
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max] 120 °C
Температурамонтажа [°C] [Min] -5 °C
Тепловаямощность [Вт] 750 Вт
Тип DEVIheat™ 150S
Тип кабеля Одножильный проводник
Тип холодного проводника DSWB
Толщина [мм] 3 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²] 150 Вт/м²
Холодный провод Да
Цветнаружней оболочки Красный
Ширина упаковки [мм] 220 мм
Ширинамата [м] 0.5 м
Экран кабеля Медная оплетка

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality