Нагревательные кабели, DEVIbasic™ 20S, 20 Вт/м, 110.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 230

140F0224

Тип кабеля: Одножильный проводник, Принцип нагрева: Последовательное сопротивление

Информация о продукте

Масса брутто 5.656 Kilogram
Вес нетто 5.6 Kilogram
Volume 21.157 Liter
Европейский Товарный Номер 5703466202371

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIbasic 20S 110м 2215Вт 230В
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Warranty type 20-year full service warranty
Версия Ready-made
Высота упаковки [мм] 120 мм
Гарантия [лет] 20
Глубина упаковки [мм] 380 мм
Группа продуктов Heating Cables
Диаметр изгиба [мм] [Min] 50 мм
Диаметр кабеля [мм] 5.5 мм
Длина кабеля [м] 110 м
Длина холодного проводника [м] 3 м
Защита от ультрафиолетового излучения Нет
Изоляция проводника XLPE
Кабель на катушке Нет
Класс защитыIP IPX7
Количество холодных проводников 1
Количество холодных проводников 2
На отрез Нет
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Наружняяоболочка PVC
Не содержит свинца Да
Область применения Sport fields
Floor heating
Cold store
Огнезащитный состав Да
Покрытие плетеным экраном [%] [Min] 70 %
Принцип нагрева Последовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н] 600 N
Прочность при натяжении [Н] 120 N
Раб. температура [°C] [Max] 60 °C
Сертификационная компания NEMKO
UkrTEST
Сертификация CE
UkrTEST
EAC
Сечение холодного проводника [мм²] 1.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом] 23.9
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max] 90 °C
Температурамонтажа [°C] [Min] -5 °C
Тепловаямощность [Вт] 2215 Вт
Тип DEVIbasic™ 20S
Тип кабеля Одножильный проводник
Тип холодного проводника DSWA
Удельнаямощность кабеля [Вт/м] 20 Вт/м
Холодный провод Да
Цветнаружней оболочки Красный
Ширина упаковки [мм] 380 мм
Экран кабеля Медная оплетка

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality