Нагревательные кабели, DEVIbasic™ 20S, 20 Вт/м, 63.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 230

140F0221

Тип кабеля: Одножильный проводник, Принцип нагрева: Последовательное сопротивление

Produkta informācija

Bruto svars 3.698 Kilogram
Neto svars 3.661 Kilogram
Volume 13.708 Liter
EAN 5703466202340

 

Apsildes princips Sērijas pretestība
Apstiprinājums CE
UkrTEST
EAC
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu
Aukstais vadītājs
Auksto vadītāju skaits 2
Aukstā vadītāja garums [m] 3 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²] 1.5 mm²
Aukstā vadītāja tips DSWA
Aukstā vadītāja vadītāju skaits 1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Bez svina
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darbības temperatūra [°C] [Max] 60 °C
Deformācijas izturība [N] 600 N
Description DEVIbasic 20S 63M 1260W 230V
Ekrāna vītnes segums [%] [Min] 70 %
Elementa IP klase IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Garantija [gadi] 20
Izstrādājumu grupa Heating Cables
Kabelis uz plēves
Kabeļa diametrs [mm] 5.5 mm
Kabeļa ekrāns Vara vītne
Kabeļa garums [m] 63 m
Kabeļa jauda [W/m] 20 W/m
Kabeļa pretestība [omi] 42
Kabeļa tips Atsevišķs vadītājs
Liekšanas diametrs [mm] [Min] 50 mm
Liesmu slāpētājs
Lietošana Sport fields
Floor heating
Cold store
Pakotnes augstums [mm] 92 mm
Pakotnes dziļums [mm] 386 mm
Pakotnes platums [mm] 386 mm
Produkta versija Ready-made
REACH kandidātu saraksta vielas No
Regulējams atbilstoši garumam
Sertifikācijas uzņēmums NEMKO
UkrTEST
Siltuma izvade [W] 1260 W
Stiepes izturība [N] 120 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max] 90 °C
Tips DEVIbasic™ 20S
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] -5 °C
Vadītāja izolācija XLPE
Warranty type 20-year full service warranty
Ārējā loksne PVC
Ārējās loksnes krāsa SARKANS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality