7DC-073055-119J2C

137H4837

NXC07305-A5L0SSG-A1A30000E3
FR110730A_5-V_5_EMCL

Информация о продукте

Масса брутто 591 kg
Вес нетто 590 kg
Volume 0 l
Европейский Товарный Номер 5715253416243

Vacon NXC2VBAS

Группа изделий NXC Frequency Converter
Ток 730 Amp
Напряжение электросети 380-500 Vac
Напряжение электросети Alpha-numeric display
Корпус IP54/NEMA12
Уровени излучения ЭМП IEC61800-3,2nd environment
Тормозной прерыватель (0) No Brake
Electrical Modification Standard 6-pulse w. choke
Mechanical Modification Standard air cooled drive
Card Modification (G-)FiberConnect+Varnished PCB
Гнездо A для доп. платы (A1)6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Option Slot B (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
Option Slot C Без плат
Гнездо D для доп. платы Без плат
Дополнительный разъем E (E3) PROFIBUS DP
Input Device NONE
Circuit Breaker for AFE NONE
Input Contactor NONE
Motor operator for IBC NONE
Common Mode Choke NONE
Output Filters NONE
DC-connection NONE
Emergency Stop NONE
Thermistor Relay NONE
ARC_protection NONE
Insulation Fault Sensor NONE
Motor Fan Control NONE
Aux. Contact (for Ixx) NONE
Motor Heater Feed NONE
Mechanic Brake Control NONE
Cabinet Heater NONE
Cabinet Light NONE
Control Relay NONE
Analog Signal Isolator NONE
Aux Transformer NONE
Power Supply 24VDC 2.5A NONE
Socket 230VAC NONE
Aux.Contact (for+ATx) NONE
Pilot Light (CV ON) NONE
Pilot Light (D01) NONE
Pilot Light (FLT) NONE
Pilot Light (RUN) NONE
Potentiometer (REF) NONE
0-1-START (MC oper.) NONE
Local / Remote -switch NONE
Reset Push-button NONE
Analog Meter (AO1) NONE
Analog A-meter curr.tr NONE
Analog V-meter sel.sw. NONE
External Terminals NONE
Ctrl. V Terminals NONE
North America region version NONE
Factory Acceptance Test NONE
Engineer to order option NONE
Marine version NONE
Empty Cabinet 1 NONE
Empty Cabinet 2 NONE
100mm Cabinet Base NONE
Input Cabling NONE
Output Cabling NONE
Seaworthy Packing NONE
Brand Vacon Dark Grey
Уровень документации Бумажные руководства
Гарантия Гарантия 12/18 мес. (+WT01)
Manual language English Lang. Manuals
Firmware System software NXP
Language package UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Application No Special Application
Supply frequency 50Hz default settings
Сертификат UL Нет сертификата UL
Сертификат ATEX Сертификат CE
Marine Approval NONE
ATEX Approval NONE
Additional Approval NONE
Сертификат C Tick Нет сертификата C-tick
EAC Approval EAC approval
Ukrainian Approval Ukrainian approval
Типоразмер корпуса Frame 11 , diode front end
Код запаса, часть 1 7DC-073055-119J2C
Типовой код, часть 1 7DC-073055-119J2C
Salestext FR110730A_5-V_5_EMCL
Salescode part 1 NXC07305-A5
Salescode part 2 L0SSG-A1A30000E3
Расчетная масса нетто [кг] 590
Calculated Net Weight 590
Расчетная масса брутто [кг] 591
Calculated Gross Weight 591
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 730
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 650
Завод D801
Изготовитель Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод Невозм. определить изготовит.

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality