IC7-60SAIN05-1710E00F4+AE10+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DA

137G1991

iC7-Automation
Сист. модуль, с возд. охлажд.
IC7-60SAIN05-1710E00F4+AE10+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/открытый тип, Типоразмер:2×IR11
Модуль инвертора, INU, 380–500 В пер. тока,1710 А
Уровень ЭМС: Категория С4
Панель управления 2.8 OPX20
Базовые входы/выходы: Вх./вых. и доп. реле OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Функциональная безопасность: Нет, модернизация невозможна
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: IC7-60SAIN05-1710E00F4+AE10+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 264 Kilogram
Вес нетто 204 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5715253279220

 

Серия изделий +DAAU iC7-Automation
Группа изделий IC7-60 iC7-60
Категория изделий SA Сист. модуль, с возд. охлажд.
Тип изделия IN Модуль инвертора, INU
Напряжение сети 05 380–500 В пер. тока
Номинальный ток -1710 1710 А
Salescode part 5 +DAAU +DAAU
Номинальная мощность 900 900 кВт/1250 л.с.
Класс защиты E00 IP00/открытый тип
Категория ЭМС F4 Категория С4
Расшир., интегрируемый модуль +AE10 Стандартный, без фильтра
Защита устройства по входу +AJXX Нет
Предохр. и устройства DC +AKFX Предохранители шины пост.тока
Интерфейс связи, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Интерфейс связи, X0 +BBEL Порт Ethernet, без протокола
Стандартный вход/выход +BDC1 Вх./вых. и доп. реле OC7C1
Функциональная безопасность +BEXX Нет, модернизация невозможна
Панель управления +BF20 Панель управления 2.8 OPX20
Тип монтажа панели управления +BGK1 Настенный монтаж
Длина кабеля панели управления +BH15 1,5 м (5 футов)
Длина кабеля блока управления +BK03 0,3 м (1 фут), оптоволокно
Длина кабеля платы StarCoupler +BL15 1,5 м (5 футов), оптоволокно
Слот A для доп. платы +CAX0 Нет
Слот B для доп. платы +CBXX Нет, без монтажной пластины
Слот C для доп. платы +CCXX Нет, без монтажной пластины
Слот D для доп. платы +CDXX Нет, без монтажной пластины
Слот E для доп. платы +CEXX Нет, без монтажной пластины
Слот F для доп. платы +CFXX Нет, без монтажной пластины
Слот G для доп. платы +CGXX Нет, без монтажной пластины
Слот для доп. платы +CHXX Нет, без монтажной пластины
Слот I для доп. платы +CIXX Нет, без монтажной пластины
Слот J для доп. платы +CJXX Нет, без монтажной пластины
Языковой пакет +EL01 Международный
Специализированное приложение +DBXX Нет
Дополнительные функции ПЧ 1 +DD1X Нет
Дополнительные функции ПЧ 2 +DE2X Нет
Дополнительные функции ПЧ 3 +DF3X Нет
Дополнительные функции ПЧ 4 +DG4X Нет
Дополнительные функции ПЧ 5 +DH5X Нет
Высокая скорость включена +DI6X Нет
Идентиф. пакета файлов настр. +EAXXXXXX Без возможн. польз. адаптации
Идентификатор ПО изделия +ECXXX Последняя выпущенная версия
Техническая документация +EGIN Руководство по установке
Язык документации +EHEN Английский
Этикетка по специальн. заказу +EJXX Нет
Транспортная упаковка +TACB Упаковка вкартонные коробки
Морской сертификат изделия +VBXX Нет
Определение типоразмера 2XIR11 2×IR11
Код модели 01 IC7-60SAIN05-1710E00F4
Код модели 02 +AE10+AKFX
Код модели 03 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Код модели04 +BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0
Код модели06 +DAAU
Код модели08 +EGIN+EHEN
Основной блок, ширина 2X235MM/9.3IN 2X235MM/9.3IN
Основной блок, высота 1530MM/60.2IN 1530MM/60.2IN
Основной блок, глубина 553MM/21.8IN 553MM/21.8IN
Calculated Gross Weight [kg] 264
Calculated Net Weight [kg] 204
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Package Weight 60
HELP CHAR 91D55A1414342
Help Counter 1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Hierarchy 91D55A1414342
Product View (Switch) GLBL Международный (стандартный)
Salescode part 1 IC7-60SAIN05-1710E00F4 IC7-60SAIN05-1710E00F4
Salescode part 2 +AE10+AKFX +AE10+AKFX
Salescode part 3 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0 +BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0
Salescode part 6 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
STAT NO 14342
Выходная частота 0-599Hz 0-599Hz
Длина шланга контура охлажд. +AOXX Неприменимо
Дополн. защита окруж. среды +AGCX Платы с покрытием
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Катег. изделия — DrivesSymbol System module, air-cooled System module, air-cooled
Морское исполнение +AFXX Нет
Мощность постоянного тока 986KW(540VDC) 986KW(540VDC)
Напряжение перем. тока 3X0-400/460/500VAC 3X0-400/460/500VAC
Напряжение шины пост. тока 465-740VDC 465-740VDC
Непрерыв. ток Iнизк. (1/5 мин) 1710A(400VAC)/1570A(460VAC) 1710A(400VAC)/1570A(460VAC)
Непрерывный ток Iвыс.(1/5 мин) 1420A(400VAC)/1310A(460VAC) 1420A(400VAC)/1310A(460VAC)
Ном. ток короткого замыкания 100kA 100kA
Номинальный перем. ток 1746A(400VAC)/1603A(460VAC) 1746A(400VAC)/1603A(460VAC)
Проверить комплектность OK OK
Просмотр продукта (по умолч.) Global (Standard)
Пусковой ток Iмакс. (3 с) 2414A 2414A
Степень защиты корпуса IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
Температура хранения -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Тип изделия — DrivesSymbol Inverter module Inverter module
Тип охлаждения Air Cooled Air Cooled
Тип разъема контура охлажд. +ANXX Неприменимо
Типичн. мощн. двиг. PH (150 %) 710KW(400VAC)/1100HP(460VAC) 710KW(400VAC)/1100HP(460VAC)
Типичн. мощн. двиг. PL (110 %) 900KW(400VAC)/1300HP(460VAC) 900KW(400VAC)/1300HP(460VAC)
Типовой код, часть 1 7SM-AUSAIN05-1710E00F4
Типовой код, часть 2 -000096513
Ток на шине пост. тока 1826A(540VDC) 1826A(540VDC)
Ток перегруз. Iвыс.(1/5 мин) 2130A(400VAC)/1965A(460VAC) 2130A(400VAC)/1965A(460VAC)
Ток перегруз. Iнизк.(1/5 мин) 1881A(400VAC)/1727A(460VAC) 1881A(400VAC)/1727A(460VAC)

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality