IC7-60SA3A05-514AE00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK25+DAAU+EG

136Z9779

iC7-Automation
Сист. модуль, с возд. охлажд.
IC7-60SA3A05-514AE00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK25+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/открытый тип, Типоразмер:AR10
3 фазы, рекуперация, AFE, 380–500 В пер. тока,514 А
Уровень ЭМС: Категория С3
Панель управления 2.8 OPX20
Базовые входы/выходы: Вх./вых. и доп. реле OC7C1
PROFINET RT OS7PR
Функциональная безопасность: Нет, модернизация невозможна
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: IC7-60SA3A05-514AE00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK25+DAAU+EGIN+EHEN
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 92 Kilogram
Вес нетто 72 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5715253256504

 

Серия изделий +DAAU iC7-Automation
Группа изделий IC7-60 iC7-60
Категория изделий SA Сист. модуль, с возд. охлажд.
Тип изделия 3A 3 фазы, рекуперация, AFE
Напряжение сети 05 380–500 В пер. тока
Номинальный ток -514A 514 А
Salescode part 5 +DAAU +DAAU
Номинальная мощность XXX Неприменимо
Класс защиты E00 IP00/открытый тип
Категория ЭМС F3 Категория С3
Расшир., интегрируемый модуль +AE01 Короткий, без фильтра
Защита устройства по входу +AJFX Предохранители перем.тока
Предохр. и устройства DC +AKFX Предохранители шины пост.тока
Интерфейс связи, X1/X2 +BAPR PROFINET RT OS7PR
Интерфейс связи, X0 +BBEL Порт Ethernet, без протокола
Стандартный вход/выход +BDC1 Вх./вых. и доп. реле OC7C1
Функциональная безопасность +BEXX Нет, модернизация невозможна
Панель управления +BF20 Панель управления 2.8 OPX20
Тип монтажа панели управления +BGK1 Настенный монтаж
Длина кабеля панели управления +BH25 2,5 м (8 футов)
Длина кабеля блока управления +BK25 2,5 м (8 футов), оптоволокно
Длина кабеля платы StarCoupler +BLXX Нет
Слот A для доп. платы +CAXX Нет, без монтажной пластины
Слот B для доп. платы +CBXX Нет, без монтажной пластины
Слот C для доп. платы +CCXX Нет, без монтажной пластины
Слот D для доп. платы +CDXX Нет, без монтажной пластины
Слот E для доп. платы +CEXX Нет, без монтажной пластины
Слот F для доп. платы +CFXX Нет, без монтажной пластины
Слот G для доп. платы +CGXX Нет, без монтажной пластины
Слот для доп. платы +CHXX Нет, без монтажной пластины
Слот I для доп. платы +CIXX Нет, без монтажной пластины
Слот J для доп. платы +CJXX Нет, без монтажной пластины
Языковой пакет +EL01 Международный
Специализированное приложение +DBXX Нет
Дополнительные функции ПЧ 1 +DD1X Нет
Дополнительные функции ПЧ 2 +DE2X Нет
Дополнительные функции ПЧ 3 +DF3X Нет
Дополнительные функции ПЧ 4 +DG4X Нет
Дополнительные функции ПЧ 5 +DH5X Нет
Высокая скорость включена +DI6X Нет
Идентиф. пакета файлов настр. +EAXXXXXX Без возможн. польз. адаптации
Идентификатор ПО изделия +ECXXX Последняя выпущенная версия
Техническая документация +EGIN Руководство по установке
Язык документации +EHEN Английский
Этикетка по специальн. заказу +EJXX Нет
Транспортная упаковка +TACB Упаковка вкартонные коробки
Морской сертификат изделия +VBXX Нет
Определение типоразмера AR10 AR10
Код модели 01 IC7-60SA3A05-514AE00F3
Код модели 02 +AE01+AJFX+AKFX
Код модели 03 +BAPR+BDC1+BEXX+BF20
Код модели04 +BGK1+BH25+BK25
Код модели06 +DAAU
Код модели08 +EGIN+EHEN
Основной блок, ширина 235MM/9.3IN 235MM/9.3IN
Основной блок, высота 921MM/36.3IN 921MM/36.3IN
Основной блок, глубина 553MM/21.8IN 553MM/21.8IN
Calculated Gross Weight [kg] 92
Calculated Net Weight [kg] 72
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Package Weight 20
HELP CHAR 91D55A1414519
Help Counter 1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Hierarchy 91D55A1414519
Product View (Switch) GLBL Международный (стандартный)
Salescode part 1 IC7-60SA3A05-514AE00F3 IC7-60SA3A05-514AE00F3
Salescode part 2 +AE01+AJFX+AKFX +AE01+AJFX+AKFX
Salescode part 3 +BAPR+BDC1+BEXX+BF20 +BAPR+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+BH25+BK25 +BGK1+BH25+BK25
Salescode part 6 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
STAT NO 14519
Входная частота 50/60Hz 50/60Hz
Длина шланга контура охлажд. +AOXX Неприменимо
Дополн. защита окруж. среды +AGCX Платы с покрытием
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Катег. изделия — DrivesSymbol System module, air-cooled System module, air-cooled
Морское исполнение +AFXX Нет
Мощность постоянного тока 357KW(594VDC) 357KW(594VDC)
Напряжение перем. тока 3X380-500VAC 3X380-500VAC
Напряжение шины пост. тока 465-740VDC 465-740VDC
Ном. ток короткого замыкания 100kA 100kA
Номинальный перем. ток 525A(400VAC)/473A(480VAC) 525A(400VAC)/473A(480VAC)
Полная мощность /394KVA(480VAC) /394KVA(480VAC)
Полная мощность 364KVA(400VAC) 364KVA(400VAC)
Проверить комплектность OK OK
Просмотр продукта (по умолч.) Global (Standard)
Степень защиты корпуса IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
Температура хранения -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Тип изделия — DrivesSymbol 3 phase regenerative, AFE 3 phase regenerative, AFE
Тип охлаждения Air Cooled Air Cooled
Тип разъема контура охлажд. +ANXX Неприменимо
Типовой код, часть 1 7SM-AUSA3A05-514AE00F3
Типовой код, часть 2 -000094127
Ток на шине пост. тока 602A(594VDC) 602A(594VDC)

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality