IC7-60FA3N05-04A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU

132X3400

iC7-Automation
ПЧ, своздушным охлаждением
IC7-60FA3N05-04A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/открытый тип Типоразмер:FA02a
3~ 380–500В пер.тока4,0А
Уровень ЭМС: Категории C1иC2
Панель управления2.8 OPX20
Базовые входы/выходы: 4ЦВх,2ЦВх/Вых,2АВх,1АВых,2РВых
Протоколы промышленной шины включены:Modbus TCP OS7MT
Другие протоколы включены: Порт Ethernet, без протокола
Функциональная безопасность: STO, модернизация невозможна
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: IC7-60FA3N05-04A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 4.9 Kilogram
Вес нетто 3.722 Kilogram
Volume 21.21 Liter
Европейский Товарный Номер 5715253183039

 

Серия изделий +DAAU iC7-Automation
Группа изделий IC7-60 iC7-60
Категория изделия FA ПЧ, своздушным охлаждением
Тип изделия 3N 3~
Напряжение сети 05 380–500В пер.тока
Номинальный ток -04A0 4,0А
Номинальная мощность 1K5 1,5кВт/2,0л.с.
Класс защиты E20 IP20/открытый тип
Категория ЭМС F1 Категории C1иC2
Пластина для ввода каб. иЭМС +AAST Стандартная плата
Встроенный торм. прерыватель +ACBC Да
Дополн. защита окруж. среды +AGXX Нет
Устройство защиты отвлажности +AHXX Нет
Встр. фильтр синфазных помех +AIXX Нет
Устройство питания отсети +AJXX Нет
Клеммы постоянного тока +ALDC Да
Защита откасания +AMXX Нет
Панель доступа крадиатору +APXX Нет
Интерфейс связи, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Интерфейс связи, X0 +BBEL Порт Ethernet, без протокола
Стандартный вход/выход +BDBA 4ЦВх,2ЦВх/Вых,2АВх,1АВых,2РВых
Функциональная безопасность +BEF1 STO, модернизация невозможна
Панель управления +BF20 Панель управления2.8 OPX20
Интерфейсная плата +BISR Кардридер microSD иRTC
Дополнительное гнездоA +CAX0 Нет
Дополнительное гнездоB +CBXX Нет, модернизация невозможна
Дополнительное гнездоC +CCX0 Нет
Дополнительное гнездоD +CDX0 Нет
Дополнительное гнездоE +CEX0 Нет
Обл. примен. поспец. заказу +DBXX Нет
Дополнительные функции ПЧ1 +DD1X Нет
Дополнительные функции ПЧ2 +DE2X Нет
Дополнительные функции ПЧ3 +DF3X Нет
Дополнительные функции ПЧ4 +DG4X Нет
Дополнительные функции ПЧ5 +DH5X Нет
Разрешено двойное назначение +DI6X Нет
Идентиф. пакета файлов настр. +EAXXXXXX Без возможн. польз. адаптации
Идентификатор ПО изделия +ECXXX Последняя выпущенная версия
Техническая документация +EGIN Руководство поустановке
Этикетка поспециальн. заказу +EJXX Нет
Языковой пакет +EL01 Международный
Морской сертификат изделия +VBXX Нет
Описание типоразмера FA02A FA02a
Код модели 01 IC7-60FA3N05-04A0E20F1
Код модели 02 +ACBC
Код модели 03 +ALDC+BAMT+BDBA
Код модели04 +BEF1+BF20
Код модели05 +DAAU
Входное напряжение 3x380-500V 3x380-500V
Входная частота 50/60Hz 50/60Hz
Input current HO (1/10 min) 3.5/3.1A 3.5/3.1A
Input curent HO2 (1/5 min) 2.6/2.3A 2.6/2.3A
Ном. ток короткого замыкания 100kA 100kA
Выходная частота 0-590Hz 0-590Hz
Типичн. мощн. двиг. PL (110 %) 1.5KW(400V)/2.0HP(460V) 1.5KW(400V)/2.0HP(460V)
Непрер. ток Iнизк. (1/10 мин) 4.0/3.4A 4.0/3.4A
Ток перегруз. Iвыс.(1/10 мин) 6.4/5.4A 6.4/5.4A
Типичн. мощн. двиг. PH (150 %) 1.5KW(400V)/2.0HP(460V) 1.5KW(400V)/2.0HP(460V)
Непрерыв. ток Iвыс. (1/10 мин) 4.0/3.4A 4.0/3.4A
Ток перегруз. Iнизк.(1/10 мин) 4.4/3.7A 4.4/3.7A
Типичн. мощн. двиг. PH (150 %) 1.1KW(400V)/1.5HP(460V) 1.1KW(400V)/1.5HP(460V)
Непрерывный ток Iвыс.(1/5 мин) 3.4/3.0A 3.4/3.0A
Ток перегруз. Iвыс.(1/5 мин) 5.4/4.8A 5.4/4.8A
Ambient temp LO (1/10 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Ambient temp HO (1/10 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Ambient temp HO2 (1/5 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Maximum Power Loss LO [W] 67 67
Класс энергоэфф. — отн. потери IE2 - 2.28% IE2 - 2.28%
Основной блок, ширина 90 MM / 3.5 IN 90 MM / 3.5 IN
Основной блок, высота 270 MM / 10.6 IN 270 MM / 10.6 IN
Основной блок, глубина 221 MM / 8.7 IN 221 MM / 8.7 IN
Calculated Net Weight [kg] 3.72
Calculated Gross Weight [kg] 4.94
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Package Weight 1.22
Division 87 87
Help Counter 1
Input current LO (1/10 min) 3.5/3.1A 3.5/3.1A
Product Group E26 E26
Product View (Switch) GLBL Международный (стандартный)
STAT NO 10855
Входной ток при норм. перегр. 3.5/3.1A 3.5/3.1A
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Степень защиты корпуса IP20 / OPEN TYPE IP20 / OPEN TYPE
Темп. окр. среды, норм.перегр. 45°C/113°F 45°C/113°F
Типовой код, часть 1 7FC-AUFA3N05-04A0E20F1
Типовой код, часть 2 -000053325

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality