MSD510SDM512DAF1C02A5D6E20FE2PNSXXTXXXXX

132N5224

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
MSD510, модуль сервоприв.512
Сервопривод, две оси Типоразмер1 50мм
(02A5), ном. эфф. ток 2,5А
Напр. цепи пост.тока 600В IP20
EnDat2.2
PROFINET Стандарт
Safe Torque Off

Код модели: MSD510SDM512DAF1C02A5D6E20FE2PNSXXTXXXXX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 4.4 Kilogram
Вес нетто 3.5 Kilogram
Volume 24.168 Cubic decimeter
Европейский Товарный Номер 5715253092379

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий MSD510 VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
Вариант изделия SDM512 MSD510, модуль сервоприв.512
Вариант привода DA Сервопривод, две оси
Типоразмер F1 Типоразмер1 50мм
Номинальный ток C02A5 (02A5), ном. эфф. ток 2,5А
Напряжение постоянного тока D6 Напр. цепи пост.тока 600В
Корпус преобразователя частоты E20 IP20
Обратная связь отПЧ FE2 EnDat2.2
Система шин PN PROFINET
Микропрограммное обеспечение SXX Стандарт
Система безопасности T Safe Torque Off
ЗарезервированоA XXX Зарезервировано
ЗарезервированоB XX Зарезервировано
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Типовой код, часть 1 MSD510SDM512DAF1C02A5D6E20FE2
Типовой код, часть 2 PNSXXTXXXXX
Код модели 01 MSD510SDM512DAF1C02A5D6E20FE2
Код модели 02 PNSXXTXXXXX
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Calculated Gross Weight [kg] 4.4
Calculated Net Weight [kg] 3.9
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality