MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FM1PLSXXTXXXXX

132N0901

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
MSD510, модуль сервоприв.512
Сервопривод, две оси Типоразмер1 50мм
(005A), ном. эфф. ток 5А
Напр. цепи пост.тока 600В IP20
BiSSMT, обратная связь,17бит
POWERLINK Стандарт
Safe Torque Off

Modellkod: MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FM1PLSXXTXXXXX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Масса брутто 4.4 Kilogram
Вес нетто 3.9 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5715253047010

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий MSD510 VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
Вариант изделия SDM512 MSD510, модуль сервоприв.512
Вариант привода DA Сервопривод, две оси
Типоразмер F1 Типоразмер1 50мм
Номинальный ток C005A (005A), ном. эфф. ток 5А
Напряжение постоянного тока D6 Напр. цепи пост.тока 600В
Корпус преобразователя частоты E20 IP20
Обратная связь отПЧ FM1 BiSSMT, обратная связь,17бит
Система шин PL POWERLINK
Микропрограммное обеспечение SXX Стандарт
Система безопасности T Safe Torque Off
ЗарезервированоA XXX Зарезервировано
ЗарезервированоB XX Зарезервировано
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Типовой код, часть 1 MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FM1
Типовой код, часть 2 PLSXXTXXXXX
Код модели 01 MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FM1
Код модели 02 PLSXXTXXXXX
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Calculated Gross Weight [kg] 4.4
Calculated Net Weight [kg] 3.9
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality