132L9701
Преобразователи частоты
FC-021P15KT4E20HXBXCXXXSXXX
Преобразователь частоты21
15 кВт / 20 л.с., Трехфазный
~380-460 В, IP 20/ Шасси
Без фильтра РЧ-помех
Тормозной транзистор
Без панели управления LCP
платы с доп. покрытием PCB, без сетевой опции
корпус M4
Другие опции в соответствии с модельным кодом
Преобразователь частоты общего назначения VLT® Micro Drive предназначен для управления электродвигателями переменного тока мощностью до 22,0 кВт. При небольших габаритных рахмерах этот преобразователь частоты обладает максимальной прочностью и надежностью. Преобразователь частоты VLT® Micro Drive изготовлен с соблюдением экологических норм и соответствует требованиям Директивы RoHS (об ограничении содержания вредных веществ).
Примечание. Дисплей панели управления можно заказать отдельно.