IC2-30FA3N04-09A0E20F4+ACBC

132L6121

iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA3N04-09A0E20F4+ACBC
3~ 380-480 V AC
9.0 A 4.0 kW/5 HPIP20/öppen typ
C4 Bromschopper
ram storlek: MA02a
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: IC2-30FA3N04-09A0E20F4+ACBC
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 2.3 Kilogram
Nettovikt 1.6 Kilogram
EAN 5714853456475

 

Produktserier +DAMI iC2-Micro
Produktserier IC2-30 iC2-30
Produkttyp FA Frekv.omriktare, luftkyld
Nätspänning 04 380-480 V AC
Strömmärkdata -09A0 9.0 A
Märkeffekt 4K0 4.0 kW/5 HP
Kapslingsklass E20 IP20/öppen typ
EMC-nivå F4 C4
Bromschopper +ACBC Bromschopper
ID för anpassningspaket +EAXXXXXX Ingen anpassning
Produktens programvaru-ID +ECXXX Senaste versionen
Rambeteckning MA02A MA02a
Modellkod01 IC2-30FA3N04-09A0E20F4
Modellkod02 +ACBC
Calculated Gross Weight [kg] 1.9
Calculated Net Weight [kg] 1.6
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Typkod del 1 IC2-30FA3N04-09A0E20F4
Typkod del 2 -000060925
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Funktion 3N 3~
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Product View (Switch) GLBL Global (standard)
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-09A0E20F4 IC2-30FA3N04-09A0E20F4
Salescode part 2 +ACBC +ACBC

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality