IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX

132L6115

iC2-30 Преобр.частоты, свозд.охлажд.
IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX
Однофазный 200–240В пер.тока
9,6А 2,2кВт/3л.с.IP20/открытый тип
КатегорияС1 Без встр. тормозн. прерывателя
Рамка: MA02a
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 2.3 Kilogram
Вес нетто 1.6 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5714853456581

 

Серия изделий +DAMI iC2-Micro
Группа изделий IC2-30 iC2-30
Категория изделия FA Преобр.частоты, свозд.охлажд.
Напряжение сети 02 200–240В пер.тока
Номинальный ток -09A6 9,6А
Номинальная мощность 2K2 2,2кВт/3л.с.
Класс защиты E20 IP20/открытый тип
Категория ЭМС F0 КатегорияС1
Встроенный торм. прерыватель +ACXX Без встр. тормозн. прерывателя
Идентиф. пакета файлов настр. +EAXXXXXX Без возможн. польз. адаптации
Идентификатор ПО изделия +ECXXX Последняя выпущенная версия
Описание типоразмера MA02A MA02a
Код модели 01 IC2-30FA1N02-09A6E20F0
Код модели 02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.9
Calculated Net Weight [kg] 1.6
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Типовой код, часть 1 IC2-30FA1N02-09A6E20F0
Типовой код, часть 2 -000060918
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Product View (Switch) GLBL Международный (стандартный)
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Категория DrivePro EXCH Подменный агрегат
Код продаж, часть1 IC2-30FA1N02-09A6E20F0 IC2-30FA1N02-09A6E20F0
Код продаж, часть2 +ACXX +ACXX
Тип изделия 1N Однофазный

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality