132L1985
Преобразователи частоты
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
5,5кВт/7,5л.с., Трехфазн., 380–480В пер.тока
IP20/шасси, Кат. ЭМС C1 (200В)/C2 (400В)
Тормозной прерыватель, Без экрана
Печатная плата спокрытием, No mains options
Интегрированный PROFINET
Рамка: K2
Другие опции в соответствии с модельным кодом
Обеспечивая точное и эффективное управление двигателем, преобразователичастоты VLT® Midi Drive идеально подойдут производителям оборудованиядля пищевой и обрабатывающей промышленности, отрасли транспортировкиматериалов. Эти преобразователи частоты отличаются великолепнымихарактеристиками управления, функциональной безопасностью и гибкостьюинтерфейсов связи по промышленной шине. Преобразователь частоты VLT®Midi Drive разработан в качестве преемника преобразователей частоты VLT®2800 и полностью совместим с ними. Его габариты, соединительные разъемы,длина кабелей и программные средства конфигурирования помогают провестимодернизацию с минимальными затратами.
Примечание. FC 280 поставляется без дисплея панели управления и модуляпамяти. Панель управления, модуль памяти и монтажные пластины для VLT2800 можно заказать отдельно.