FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1979

Преобразователи частоты
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
1,1кВт/1,5л.с., Трехфазн., 380–480В пер.тока
IP20/шасси, Кат. ЭМС C1 (200В)/C2 (400В)
Тормозной прерыватель, Без экрана
Печатная плата спокрытием, No mains options
Интегрированный PROFINET
Рамка: K1
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 2.8 Kilogram
Вес нетто 2.5 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5714853413218

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий FC- VLT® Midi Drive FC-
Серия 280 280
Мощность P1K1 1,1кВт/1,5л.с.
Напряжение T4 Трехфазн., 380–480В пер.тока
Корпус E20 IP20/шасси
Фильтр ВЧ-помех H1 Кат. ЭМС C1 (200В)/C2 (400В)
Тормоз иостанов B Тормозной прерыватель
Экран X Без экрана
Покрытие C Печатная плата спокрытием
Опция сетевого питания X No mains options
АдаптацияА X Без адаптации
АдаптацияВ X Без адаптации
Специальная версия SFS1 (SFS1) Функц.безоп.ч/пром.шину
Языковой пакет для ПО X Стандартный языковой пакет
Плата управления AL Интегрированный PROFINET
Типоразмер K1 K1
Типовой код, часть 1 FC-280P1K1T4E20H1BXC
Типовой код, часть 2 XXXSFS1XAL
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Calculated Gross Weight [kg] 2.8
Calculated Net Weight [kg] 2.5
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 4.8 4.8
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 4.8 4.8
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 3 3
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 2.8 2.8
Потери мощн.,выс.перегруз.[Вт] 40 40
кВА 2.1 2.1
Мощн.160%(выс.перегруз.)[кВт] 1.1 1.1
Высота [мм] 210.0 210.0
Ширина б/опций д/гнездаC [мм] 75.0 75.0
Глубина [мм] 168.0 168.0
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FC-280P1K1T4E20H1BXC
Код модели 02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality