NXP10306-A0T0IWG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101

132L0248

NXP10306-A0T0IWG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP — номенклатура продукции
525–690 В~ (640–1100 В=) 1030 АIP00
Алфавитно-цифровой дисплей
IEC61800-3 для сетей IT
Нет тормоза
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Без плат
D Slot: Без плат
E Slot: Без плат
Manual: Английский
Корпус 64, жидкостное охлажд.

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: NXP10306-A0T0IWG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 181 Kilogram
Вес нетто 180 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5714853394975

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Product Group NXP NXP — номенклатура продукции
Преобр. частоты поспец.заказу +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanical Modification W Жидкостное охлаждение
Напряжение сети 6- 525–690 В~ (640–1100 В=)
Ток 1030 1030 А
Клавиатура управления A Алфавитно-цифровой дисплей
Корпус 0 IP00
Уровни излучения ЭМС T IEC61800-3 для сетей IT
Brake Chopper 0 Нет тормоза
Электрическая модификация I INU, без цепи зарядки
Card Modifications G- Оптовол.соед.+лакиров. плата
Shipping Package +GSCB Карт. коробка для траспорт.
Warranty +WT01 Гарантия 12/18 мес. (+WT01)
Gland Plate Option +QGNO Без панели кабелепр.
Дополнительное гнездоA A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Дополнительное гнездоB A2 (A2)2RO(NO/NC)
Дополнительное гнездоC 00 Без плат
Дополнительное гнездоD 00 Без плат
Дополнительное гнездоE 00 Без плат
Firmware language package +FL22 Яз.микр.; UK,FR,IT,ES,PT;З.Евр
Documentation Level +DPAP Бумажные руководства
Предпочтит. язык документации +DLUK Английский
Системная микропрограмма +FNP02 Системное ПО NXP
Лицензия наПО +DCD3 Конверт.пост.т.; Uвых,макс>75%
Application +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Набор параметров NONE нет
Параметры двигателя поумолч. +LS50 Частота двиг. по умолч. 50Гц
Labeling options +LPC1 нет дополнительных шильдиков
Special BoM structure +SPC0 Станд. конфиг. вед. материалов
CE Approval +GACE Сертификат CE
Сертификат UL +GAUL Сертификат UL
RCM Approval +GACT Сертификат RCM N16307
Морской сертификат NONE нет морского сертификата
KC Approval +GAKC Корейский сертификат
Ukrainian Approval +GAUA Украинский сертификат
EAC Approval +GAEA Сертификат EAC
Регион -R00 Международная версияl (-R00)
Типоразмер CH64 Корпус 64, жидкостное охлажд.
Sub family identification NONE (NONE)Норм.по заказу клиента
Customer specific power variat NONE (NONE)Нормальн. ном. мощность
Типовой код, часть 1 7DP-103060
Типовой код, часть 2 -000049801
Текст для продаж CH6410306-0T CH6410306-0T
Код модели 01 NXP10306-A0T0IWG-
Код модели 02 A1A2000000
Код модели 03 +DCD3
Код модели04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 180
Calculated Gross Weight [kg] 181
Размеры Ш×В×Г [мм] 746X923X375 746X923X375
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Префикс VXSNXLM 7 7
Платформа VXSNXLM D D
Код запаса 7DP-103060 7DP-103060
Проверить комплектность OK OK
Salescode part 2 A1A2000000
STAT NO 02941
Help Counter 1
Завод D801 D801
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality