MSD510SDM511SAF1C005AD6E20FRXECSXXTXXXXX

132H6625

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
MSD510, модуль сервоприв.511
Сервопривод, одна ось Типоразмер1 50мм
(005A), ном. эфф. ток 5А
Напр. цепи пост.тока 600В IP20
Резольвер
EtherCAT Стандарт
Safe Torque Off

Код модели: MSD510SDM511SAF1C005AD6E20FRXECSXXTXXXXX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 4.4 Kilogram
Вес нетто 3.9 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5714853356966

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий MSD510 VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
Вариант изделия SDM511 MSD510, модуль сервоприв.511
Вариант привода SA Сервопривод, одна ось
Типоразмер F1 Типоразмер1 50мм
Номинальный ток C005A (005A), ном. эфф. ток 5А
Напряжение постоянного тока D6 Напр. цепи пост.тока 600В
Корпус преобразователя частоты E20 IP20
Обратная связь отПЧ FRX Резольвер
Система шин EC EtherCAT
Микропрограммное обеспечение SXX Стандарт
Система безопасности T Safe Torque Off
ЗарезервированоA XXX Зарезервировано
ЗарезервированоB XX Зарезервировано
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Типовой код, часть 1 MSD510SDM511SAF1C005AD6E20FRX
Типовой код, часть 2 ECSXXTXXXXX
Код модели 01 MSD510SDM511SAF1C005AD6E20FRX
Код модели 02 ECSXXTXXXXX
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Calculated Gross Weight [kg] 4.4
Calculated Net Weight [kg] 3.9
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality