VACON0020-1L-0003-2+QPES+DLFI

132H4353

Frequency Converter
VACON0020-1L-0003-2+QPES+DLFIMI01-0003-2+IP20+EMC4
Vacon 020
1-фазный вход пер. тока, 208–240 В пер. тока
3 А, IP20,Класс 4 ЭМС
Нет тормоза, 50 Гц,MI01
Other options according to Model code

Код модели: VACON0020-1L-0003-2+QPES+DLFI
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 0.83 Kilogram
Вес нетто 0.63 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5714853333707

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий VACON Vacon
Номенклатура продукции 0020 Vacon 020
Сегмент NONE Vacon 10/20
Адаптация +BM25 Изделие Vacon0020
Региональная версия -R00 Международная
Вход -1L 1-фазный вход пер. тока
Напряжение -2 208–240 В пер. тока
Ток -0003 3 А
Описание тока 2,8 AMP 2,8 AMP
Выбор API +SM20 API для Vacon0020
Дополнит. плата для гнезда E +SE00 Без плат
Установка -DM Модуль ПЧ
Корпус +IP20 IP20
Уровень ЭМП +EMC4 Класс 4 ЭМС
Принадлежность A для корпуса +QPES Комплект пластины PE
Принадлежность B для корпуса +Q000 Нет дополнительных опций
Язык документации +DLFI Финский
Уровень документации +DQCK Краткое руководство
Язык шильдика +LLUK Английский
Пакет ПО +F0107 VACON 20, пакет ПО
Приложение +A0000 Нет спец. прикладн. программы
Тормоз +DBNO Нет тормоза
Отображаемые ед. измерения +LSSI Метрические ед. измерения (СИ)
Настройка 50/60 Гц +LS50 50 Гц
Набор параметров +L0000 Нет набора параметров
Транспортная упаковка +GSCB Карт. коробка для траспорт.
Сертификат UL +GAUL Сертификат UL
Сертификат CE +GACE Сертификат CE
Сертификат C-tick +GACT Сертификат C-tick
Сертификат KC +GAKC Сертификат KC
Стандартная гарантия +WT01 12/18 месяцев
Типоразмер MI01 MI01
Типовой код, часть 1 70-AC1L00032W01A140BM25
Типовой код, часть 2 -000032759
Код модели 01 VACON0020-1L-0003-2
Код модели 03 +QPES+DLFI
Каталог продукции GLBL Международный (стандартный)
Текст для продаж MI01-0003-2+IP20+EMC4 MI01-0003-2+IP20+EMC4
Calculated Net Weight [kg] 0.63
Calculated Gross Weight [kg] 0.83
Мощн. двиг.,выс. перегр.[кВт] 0.55 0.55
Размеры Ш×В×Г [мм] 66 X 160 X 98 66 X 160 X 98
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 2.8 2.8
Завод 2611 2611
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Help Counter 1
ПРЕФИКС В СОСТАВЕ СКЛАДСК.КОДА 70- ПРЕФИКС ДЛЯ VXS020
КОРПУС ТИПА VXS020 A Корпуc типа A
Проверить комплектность OK OK
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality