NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE

132H3943

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE
Vacon NXP — номенклатура продукции
525–690 В~ (640–1100 В=) 502 АIP00
Алфавитно-цифровой дисплей
IEC61800-3 для сетей IT
Нет тормоза
A Slot: какA1,AI,AO,10Вref гальв.разв.
B Slot: 6DI/DO (прогр., DI или DO)
C Slot: Без плат
D Slot: Плата D6 в гнезде D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Английский
Корпус 62, жидкостное охлажд.

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 56 Kilogram
Вес нетто 55 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5714853329519

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Product Group NXP NXP — номенклатура продукции
Преобр. частоты поспец.заказу +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanical Modification W Жидкостное охлаждение
Напряжение сети 6- 525–690 В~ (640–1100 В=)
Ток 0502 502 А
Клавиатура управления A Алфавитно-цифровой дисплей
Корпус 0 IP00
Уровни излучения ЭМС T IEC61800-3 для сетей IT
Brake Chopper 0 Нет тормоза
Электрическая модификация I INU, без цепи зарядки
Card Modifications G- Оптовол.соед.+лакиров. плата
Shipping Package +GSNT Без упаковки
Warranty +WT01 Гарантия 12/18 мес. (+WT01)
Gland Plate Option +QGNO Без панели кабелепр.
Дополнительное гнездоA A8 какA1,AI,AO,10Вref гальв.разв.
Дополнительное гнездоB B1 6DI/DO (прогр., DI или DO)
Дополнительное гнездоC 00 Без плат
Дополнительное гнездоD D6 Плата D6 в гнезде D
Дополнительное гнездоE CI (CI)Modbus/TCP
Firmware language package +FL22 Яз.микр.; UK,FR,IT,ES,PT;З.Евр
Documentation Level +DPAP Бумажные руководства
Предпочтит. язык документации +DLUK Английский
Системная микропрограмма +FNP02 Системное ПО NXP
Лицензия наПО +DCD3 Конверт.пост.т.; Uвых,макс>75%
Application +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Набор параметров NONE нет
Параметры двигателя поумолч. +LS50 Частота двиг. по умолч. 50Гц
Labeling options +LPC1 нет дополнительных шильдиков
Special BoM structure +SPC0 Станд. конфиг. вед. материалов
CE Approval +GACE Сертификат CE
Сертификат UL +GAUL Сертификат UL
RCM Approval +GACT Сертификат RCM N16307
Морской сертификат NONE нет морского сертификата
KC Approval +GAKC Корейский сертификат
Ukrainian Approval +GAUA Украинский сертификат
EAC Approval +GAEA Сертификат EAC
Регион -R00 Международная версияl (-R00)
Типоразмер CH62 Корпус 62, жидкостное охлажд.
Номинальная мощность 450 450 кВт/600 л.с.
Sub family identification +SPXE (+SPXE)Подконфиг.для ExtDeliPa
Customer specific power variat NONE (NONE)Нормальн. ном. мощность
Типовой код, часть 1 7DP-050260
Типовой код, часть 2 -000021103
Текст для продаж CH6205026-0T CH6205026-0T
Код модели 01 NXP05026-A0T0IWG-
Код модели 02 A8B100D6CI
Код модели 03 +DCD3
Код модели04 +ADFIF101+GSNT
Код модели06 +SPXE
Calculated Net Weight [kg] 55
Calculated Gross Weight [kg] 56
Мощн. двиг.,низк. перегр.[кВт] 450 450
Мощн. двиг.,выс. перегр.[кВт] - -
Размеры Ш×В×Г [мм] 246X658X374 246X658X374
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 456 456
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 335 335
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Префикс VXSNXLM 7 7
Платформа VXSNXLM D D
Код запаса, часть1 7DW-050260-118RT1
Код запаса 7DP-050260 7DP-050260
Проверить комплектность OK OK
Salescode part 2 A8B100D6CI
STAT NO 02935
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality