FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

132H2041

Преобразователи частоты
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
160 KW / 250 HP, Трехфазный
~380-460 В, IP 21 NEMA 1 с защ. пит.
базовый РЧ фильтр (А2)
Безопасный останов
Графич.панель упр-ния GLCP
платы с доп. покрытием PCB, Предохранители
Посл. версия станд. ПО
MCA-120 Profinet SRT, Расш.цифр. вх/вых MCB-101
Без опции C1, опция питания 24 В=
Рамка: D1H
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

Информация о продукте

Масса брутто 83 kg
Вес нетто 78 kg
Volume 0 l
Европейский Товарный Номер 5714853307876

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
группа продукта FC- Преобразователь частоты
Серия 103 103
Номинальная мощность N160 160 KW / 250 HP
Фазы T Трехфазный
Напряжение питания 4 ~380-460 В
Корпус E2M IP 21 NEMA 1 с защ. пит.
Фильтр ВЧ-помех H2 базовый РЧ фильтр (А2)
Тормоз — безопасный останов T Безопасный останов
Панель управления G Графич.панель упр-ния GLCP
Coating PCB C платы с доп. покрытием PCB
Опция сетевого питания 7 Предохранители
Adaptation A X Стандартные кабель вводы
Adaptation B X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Программное обеспечение, язык X Стандартный пакет языков
Опция А AL MCA-120 Profinet SRT
Опция В BK Расш.цифр. вх/вых MCB-101
Опция С0 МСО CX Без опции С0
C1 Option X Без опции C1
ПО для опции С XX Без доп. програм. обесп.
Опция D D0 опция питания 24 В=
Типоразмер D1H D1H
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Типовой код, часть 1 FC-103N160T4E2MH2TGC
Типовой код, часть 2 7XXSXXXXALBKCXXXXD0
Мощн.110 %(норм.перегруз)[кВт] 160
Высота [мм] 901,0
Ширина б/опций д/гнезда C [мм] 325,0
Глубина [мм] 378,0
Глубина с опц. д/гн. A/B [мм] 378,0
кВА 218
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 3764
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 3628
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 315
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 346
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 302
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 332
Расчетная масса брутто [кг] 62.3
Расчетная масса нетто [кг] 62
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FC-103N160T4E2MH2TGC
Код модели 02 7XXSXXXXALBKCXXXXD0

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality