VACON0100-3L-0046-4-X+EMAR+HMGR+SDBF

132H1989

VACON0100-3L-0046-4-X+EMAR+HMGR+SDBF
VACON® 100X
46 AMP 380–480 В пер. тока
(+DBIN), тормозной прерыватель 50 Гц
C2 Коммерч. и промышл. среды
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2) Графическая клавиатура
D Slot: (BF)1AO, 1DO, 1RO
E Slot: Без плат
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: VACON0100-3L-0046-4-X+EMAR+HMGR+SDBF
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 33.85 Kilogram
Вес нетто 31.5 Kilogram
Volume 1.016 Hectoliter
Европейский Товарный Номер 5714853307241

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий VACON VACON
Серия продукции 0100 VACON 100
Тип входа -3L -3L
Ток -0046 46 А
Описание тока 46 AMP 46 AMP
Напряжение электросети -4 380–480 В пер. тока
Сегмент -X Vacon 100X
Региональная версия -R00 Международная версия
Адаптация +BM1X Изделие Vacon0100
Клеммная коробка +TBOX Базовая клеммная коробка
Тормоз +DBIN (+DBIN), тормозной прерыватель
Частота +LS50 50 Гц
Отображаемые единицы измерения +LSSI Метрические ед. измерения (СИ)
Уровень документации +DQCK Краткое руководство
Языковой пакет микропрограммы +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR
Системная микропрограмма +F0072 ПО для системы общ. назначения
Уровни ЭМС +EMC2 C2 Коммерч. и промышл. среды
Морской сертификат +EMAR Морской сертификат
Прикладная программа +A0000 Нет спец. прикладн. программы
Внутренний выбор промышл. шины +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Клавиатура +HMGR Графическая клавиатура
Батарея часов реальн. врем. +SRNO Без бат. для часов реальн. вр.
Дополнит. плата для гнезда D +SDBF (BF)1AO, 1DO, 1RO
Дополнит. плата для гнезда E +SE00 Без плат
Доп. оборудование в гнезде A +Q000 Без доп. оборудования в гн. A
Доп. оборудование в гнезде B +Q000 Без доп. оборудования в гн. B
Доп. оборудование в гнезде C +Q000 Нет доп. оборудования в гн. C
Транспортная упаковка +GSCB Стандарт. упаковочный материал
Сертификат UL +GAUL Сертификат UL
Сертификат CE +GACE Сертификат CE
Сертификат C-tick +GACT Сертификат C-tick
Сертификат KC +GAKC Сертификат KC
Типоразмер MM6 MM06
Каталог продукции GLBL Международный (стандартный)
Код модели 01 VACON0100-3L-0046-4-X
Код модели04 +EMAR+HMGR
Код модели05 +SDBF
Типовой код, часть 1 VA100X-3L-0046-4-X+BM1X
Типовой код, часть 2 -000003548
Просмотр продукта (по умолч.) Global (Standard)
HELP CHAR 87E2686906987
Product Hierarchy 87E2686906987
Calculated Net Weight [kg] 31.5
Calculated Gross Weight [kg] 33.85
Размеры Ш×В×Г [мм] 350X500X236 350X500X236
Завод C503 C503
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901
Help Counter 1
Material Net Weight 31.5

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality