VA100X-3L-0046-5-X+BM1X-000000866

132H1648

VACON0100-3L-0046-5-X
VACON® 100X
46 AMP, 380–500 В пер. тока
(+DBIN), тормозной прерыватель, 50 Гц
C2 Коммерч. и промышл. среды
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Нет клавиатуры
D Slot: Без плат
E Slot: Без плат
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: VACON0100-3L-0046-5-X

Информация о продукте

Масса брутто 33.85 kg
Вес нетто 31.5 kg
Volume 1.016 hl
Европейский Товарный Номер 5714853303397

Vacon 100 X

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий VACON VACON
Серия продукции 0100 VACON 100
Тип входа -3L -3L
Ток -0046 46 А
Описание тока 46 AMP
Напряжение электросети -5 380–500 В пер. тока
Сегмент -X Vacon 100X
Региональная версия -R00 Международная версия
Адаптация +BM1X Изделие Vacon0100
Клеммная коробка +TBOX Базовая клеммная коробка
Тормоз +DBIN (+DBIN), тормозной прерыватель
Частота +LS50 50 Гц
Отображаемые единицы измерения +LSSI Метрические ед. измерения (СИ)
Уровень документации +DQCK Краткое руководство
Языковой пакет микропрограммы +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR
Системная микропрограмма +F0072 ПО для системы общ. назначения
Уровни ЭМС +EMC2 C2 Коммерч. и промышл. среды
Морской сертификат +E000 Нет морского сертификата
Прикладная программа +A0000 Нет спец. прикладн. программы
Внутренний выбор промышл. шины +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Клавиатура +HMNO Нет клавиатуры
Батарея часов реальн. врем. +SRNO Без бат. для часов реальн. вр.
Дополнит. плата для гнезда D +SD00 Без плат
Дополнит. плата для гнезда E +SE00 Без плат
Доп. оборудование в гнезде A +Q000 Без доп. оборудования в гн. A
Доп. оборудование в гнезде B +Q000 Без доп. оборудования в гн. B
Доп. оборудование в гнезде C +Q000 Нет доп. оборудования в гн. C
Транспортная упаковка +GSCB Стандарт. упаковочный материал
Сертификат UL +GAUL Сертификат UL
Сертификат CE +GACE Сертификат CE
Сертификат C-tick +GACT Сертификат C-tick
Сертификат KC +GAKC Сертификат KC
Типоразмер MM6 MM 06
Каталог продукции GLBL Международный (стандартный)
Код модели 01 VACON0100-3L-0046-5-X
Типовой код, часть 1 VA100X-3L-0046-5-X+BM1X
Типовой код, часть 2 -000000866
Расчетная масса нетто [кг] 31.5
Расчетная масса брутто [кг] 33.85
Размеры Ш × В × Г [мм] 350X500X236
Завод C503
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003
Help Counter 1

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality