VACON0100-3L-0061-5-X

132H1647

VACON0100-3L-0061-5-X
VACON® 100X
61 AMP 380–500 В пер. тока
(+DBIN), тормозной прерыватель 50 Гц
C2 Коммерч. и промышл. среды
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2) Нет клавиатуры
D Slot: Без плат
E Slot: Без плат
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: VACON0100-3L-0061-5-X
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 33.85 Kilogram
Вес нетто 31.5 Kilogram
Volume 1.016 Hectoliter
Европейский Товарный Номер 5714853303380

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий VACON VACON
Серия продукции 0100 VACON 100
Тип входа -3L -3L
Ток -0061 61 А
Описание тока 61 AMP 61 AMP
Напряжение электросети -5 380–500 В пер. тока
Сегмент -X Vacon 100X
Региональная версия -R00 Международная версия
Адаптация +BM1X Изделие Vacon0100
Клеммная коробка +TBOX Базовая клеммная коробка
Тормоз +DBIN (+DBIN), тормозной прерыватель
Частота +LS50 50 Гц
Отображаемые единицы измерения +LSSI Метрические ед. измерения (СИ)
Уровень документации +DQCK Краткое руководство
Языковой пакет микропрограммы +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR
Системная микропрограмма +F0072 ПО для системы общ. назначения
Уровни ЭМС +EMC2 C2 Коммерч. и промышл. среды
Морской сертификат +E000 Нет морского сертификата
Прикладная программа +A0000 Нет спец. прикладн. программы
Внутренний выбор промышл. шины +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Клавиатура +HMNO Нет клавиатуры
Батарея часов реальн. врем. +SRNO Без бат. для часов реальн. вр.
Дополнит. плата для гнезда D +SD00 Без плат
Дополнит. плата для гнезда E +SE00 Без плат
Доп. оборудование в гнезде A +Q000 Без доп. оборудования в гн. A
Доп. оборудование в гнезде B +Q000 Без доп. оборудования в гн. B
Доп. оборудование в гнезде C +Q000 Нет доп. оборудования в гн. C
Транспортная упаковка +GSCB Стандарт. упаковочный материал
Сертификат UL +GAUL Сертификат UL
Сертификат CE +GACE Сертификат CE
Сертификат C-tick +GACT Сертификат C-tick
Сертификат KC +GAKC Сертификат KC
Типоразмер MM6 MM06
Каталог продукции GLBL Международный (стандартный)
Код модели 01 VACON0100-3L-0061-5-X
Типовой код, часть 1 VA100X-3L-0061-5-X+BM1X
Типовой код, часть 2 -000000870
Calculated Net Weight [kg] 31.5
Calculated Gross Weight [kg] 33.85
Размеры Ш×В×Г [мм] 350X500X236 350X500X236
Завод C503 C503
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901
Help Counter 1

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality