132H1646
VACON0100-3L-0009-5-X
VACON® 100X
9,6 AMP, 380–500 В пер. тока
(+DBIN), тормозной прерыватель, 50 Гц
C2 Коммерч. и промышл. среды
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Нет клавиатуры
D Slot: Без плат
E Slot: Без плат
Другие опции в соответствии с модельным кодом
VACON® 100 X
Максимальный КПД в сложных условиях эксплуатации. Этот преобразователь частоты выдерживает высокое давление воды, высокие уровни вибрации, нагрева и загрязнения. Вентиляционная мембрана Gore®, корпус с защитой IP66/Type 4X и диапазон рабочих температур от -40 до +60 °C дают неограниченную свободу установки вне помещений.
Благодаря широкому диапазону мощности — до 37 кВт — этот преобразователь частоты позволяет решать задачи децентрализации управления в самых разнообразных областях применения.