132H1645
VACON0100-3L-0008-5-X
VACON® 100X
8 AMP 380–500 В пер. тока
(+DBIN), тормозной прерыватель 50 Гц
C2 Коммерч. и промышл. среды
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2) Нет клавиатуры
D Slot: Без плат
E Slot: Без плат
Другие опции в соответствии с модельным кодом
VACON® 100 X
Максимальный КПД в сложных условиях эксплуатации. Этот преобразовательчастоты выдерживает высокое давление воды, высокие уровни вибрации,нагрева и загрязнения. Вентиляционная мембрана Gore®, корпус с защитойIP66/Type 4X и диапазон рабочих температур от -40 до +60 °C даютнеограниченную свободу установки вне помещений.
Благодаря широкому диапазону мощности — до 37 кВт — этот преобразовательчастоты позволяет решать задачи децентрализации управления в самыхразнообразных областях применения.