VACON0100-3L-0416-7-ED+SBF4+SEE5+EMC4+DLFI+CIFD+POCM+PODU+GNUL

132H1308

Преобразователи частоты
VACON0100-3L-0416-7-ED+SBF4+SEE5+EMC4+DLFI+CIFD+POCM+PODU+GNUL
VACON 100 Industrial
525–690 В пер. тока 416 АIP21
Графическая клавиатура MK01
EMC C4 Системный компонент
B Slot: 2-релейн. плата с термист.SBF4
C Slot: Без плат
D Slot: Без плат
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Fieldbus: Стнд проток., Modbus,N2,BacNet
Manual: Руков. на фин. яз. (+DLFI)
Корпуc 10

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: VACON0100-3L-0416-7-ED+SBF4+SEE5+EMC4+DLFI+CIFD+POCM+PODU+GNUL
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 440.475 Kilogram
Вес нетто 419.5 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5714853299805

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Сегмент NONE VACON 100 Industrial
Код региона -R00 R00 Международная версия
Напряжение сети -7 525–690 В пер. тока
Номинальный ток -0416 416 А
Доп. оборудование для монтажа -ED ED Корпусный ПЧ
Корпус +IP21 IP21
Панель управления +HMGR Графическая клавиатура MK01
Кат. огранич. эл.-магн. помех +EMC4 EMC C4 Системный компонент
Синфазный фильтр (для DM) +P000 Без опций (+P000)
Фильтр DUT (для DM) +P000 Без опций (+P000)
Тормозной прерыватель +DBNO Без динамического тормоза
Опция часов реального времени +SRNO Без бат. для часов реальн. вр.
Настраиваемый диап. мощностей NONE Нет
Разъемы для подключ. питания +P000 Без силовых опций (+P000)
Кабельный ввод +Q000 Без опций
Доп. оборудование в гнезде B +Q000 Без доп.об. для Qxxx_B (+Q000)
Доп. оборудование C +Q000 Без опций для Qxxx_C
Транспортная упаковка +GSWP Деревян. коробка для траспорт.
Конструкция для морск. прим. +E000 без опций
Доп. плата для гнезда B +SBF4 2-релейн. плата с термист.SBF4
Доп. плата для гнезда C +SC00 Без плат
Доп. плата для гнезда D +SD00 Без плат
Доп. плата для гнезда E +SEE5 (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Выбор внутр. промышл. шины +FBM1 Стнд проток., Modbus,N2,BacNet
Уровень документации +DPAP Руководства в компл. (+DPAP)
Предпочтительн. язык документа +DLFI Руков. на фин. яз. (+DLFI)
Языковой пакет микропрограммы +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR
Приложение +A0000 Нет приложения
Набор параметров +L0000 Нет набора пар. для приложения
Пар. двиг., частота по умолч. +LS50 Настр.по умолч.для двиг. 50 Гц
Отображаемые ед. изм. +LSSI Междунар. ед. измерения (СИ)
Опции маркировки +LPC1 нет дополнительных шильдиков
Сертификат UL +GNUL Нет сертификата Ul (+GNUL)
Морской сертификат NONE Нет
Сертификат RCM +GACT Сертификат RCM N16307
Корейский сертификат (KC) +GAKC Сертификат KC
Украинский сертификат +GAUA Украинский сертификат
Сертификат EAC +GAEA Сертификат EAC
Вспомогат. источник питания +C000 без опций (+C000)
Источн. пост.т. д/вспом.устр. +C000 без опций (+C000)
Розетка пер.т. д/вспом. устр. +C000 без опций (+C000)
Входные устройства +CIFD (+CIFD) Выключатель с предохр.
Синфазный фильтр (для ПВ) +POCM Синфазный (+POCM)
DU/DT, синусоид. фильтр (д/ПВ) +PODU Фильтр du/dt
Дополнительные клеммы +CTIO Клеммы входов и вых. (+CTIO)
Надверное оборудование +C000 без опций (+C000)
Обогреватель для шкафа +C000 без опций (+C000)
Лампа для освещения шкафа +C000 без опций (+C000)
Регулятор обогревателя двиг. +C000 без опций (+C000)
Доп. устройства авар. останова +C000 без опций (+C000)
Датчик повреждения изоляции +C000 без опций (+C000)
Прокладка кабелей сверху +C000 без опций (+C000)
Охлаждение пообратному каналу +C000 без опций (+C000)
Цоколь шкафа +CHPL Цокольное основание, 100 мм
Пустой сегмент расширения NONE Нет
Стандарт. решение для шкафа NONE Нет
Специализир. решение для шкафа NONE Нет
Группа изделий VACON VACON
Серия изделий 0100 Серия Vacon 100
Фаза -3L 3-фазный вход пер. тока
Поспециальному заказу +BM26 Vacon 100
Главная цепь +M000 НЕТ
Микропрограммное обеспечение +F0072 Пакет ПО Vacon0100
Макс. выходная частота NONE Нет
Клеммная коробка +T000 НЕТ
Режим работы сбайпасом NONE нет_
Тип байпасного входа NONE нет_
Тип подключ. байпасного пит. NONE нет_
Сертификат CE +GACE Сертификат CE (+GACE)
Сертификат ATEX NONE Нет
Сертификаты отдельных стран NONE Нет
Срок гарантии +WT01 Гарантия 12/18 мес. (+WT01)
Типоразмер MR10 Корпуc 10
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Код модели 01 VACON0100-3L-0416-7
Код модели 02 -ED+SBF4+SEE5+EMC4+DLFI
Код модели 03 +CIFD+POCM+PODU+GNUL
Calculated Net Weight [kg] 410.3
Calculated Gross Weight [kg] 411.3
Мощн. двиг.,низк. перегр.[кВт] 400 400
Мощн. двиг.,выс. перегр.[кВт] 355 355
Размеры Ш×В×Г [мм] нетто 606 X 2155 X 639 606 X 2155 X 639
Размеры Ш×В×Г [мм] брутто 775 X 2435 X 880 775 X 2435 X 880
Размеры Ш×В×Г [мм] 606X2100X600 606X2100X600
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 416 416
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 385 385
Мощн. двиг. л.с.,низк. перегр. 450 450
Мощн. двиг. л.с.,выс. перегр. 300 300
Типовой код, часть 1 70-AB3L04167C10B240BM26
Типовой код, часть 2 -00129859
Код запаса, часть1 70-AB3L04167C10B240BM26
Код запаса, часть2 -00129859
Проверить комплектность OK OK
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Help Counter 25
Help Counter 3
Calculated Net Weight 419.5
Способ HORIZONTAL HORIZONTAL
Идентификация подсемейства NONE Нормальный позаказу клиента
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality