132H0997
Преобразователи частоты
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 кВт / 30 л.с., Трехфазный
~380-460 В, IP66 / NEMA4X с зад.плит
РЧФ для морск.исп без ЭМС
Без тормозного транзистора
Графич.панель упр-ния GLCP
платы с доп. покрытием PCB, без сетевой опции
Посл. версия станд. ПО
без опции, без опции В
Без опции C1, без опции D
Рамка: B2
Другие опции в соответствии с модельным кодом
Планируете ли вы эксплуатировать компрессоры, насосы или вентиляторы, преобразователь частоты VLT® Refrigeration Drive FC 103 позволит сэкономить электроэнергию и продлить срок службы компонентов.