VACON0100-3L-0144-7-ED+SRBT+IP54+DNOT+CIFD+GNUL

132H0857

Преобразователи частоты
VACON0100-3L-0144-7-ED+SRBT+IP54+DNOT+CIFD+GNUL
VACON 100 Industrial
525–690 В пер. тока 144 АIP54
Графическая клавиатура MK01
C3 Коммерч.и промышл.среды
B Slot: 3-релейная плата SBF3
C Slot: Без плат
D Slot: Без плат
E Slot: Без плат
Fieldbus: Стнд проток., Modbus,N2,BacNet
Manual: Руков. на англ. яз. (+DLUK)
Корпуc 09

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: VACON0100-3L-0144-7-ED+SRBT+IP54+DNOT+CIFD+GNUL
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 265.65 Kilogram
Вес нетто 253 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5714853294695

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Сегмент NONE VACON 100 Industrial
Код региона -R00 R00 Международная версия
Напряжение сети -7 525–690 В пер. тока
Номинальный ток -0144 144 А
Доп. оборудование для монтажа -ED ED Корпусный ПЧ
Корпус +IP54 IP54
Панель управления +HMGR Графическая клавиатура MK01
Кат. огранич. эл.-магн. помех +EMC3 C3 Коммерч.и промышл.среды
Синфазный фильтр (для DM) +P000 Без опций (+P000)
Фильтр DUT (для DM) +P000 Без опций (+P000)
Тормозной прерыватель +DBNO Без динамического тормоза
Опция часов реального времени +SRBT Батарея для часов реальн. вр.
Настраиваемый диап. мощностей NONE Нет
Разъемы для подключ. питания +P000 Без силовых опций (+P000)
Кабельный ввод +Q000 Без опций
Доп. оборудование в гнезде B +Q000 Без доп.об. для Qxxx_B (+Q000)
Доп. оборудование C +Q000 Без опций для Qxxx_C
Транспортная упаковка +GSWP Деревян. коробка для траспорт.
Конструкция для морск. прим. +E000 без опций
Доп. плата для гнезда B +SBF3 3-релейная плата SBF3
Доп. плата для гнезда C +SC00 Без плат
Доп. плата для гнезда D +SD00 Без плат
Доп. плата для гнезда E +SE00 Без плат
Выбор внутр. промышл. шины +FBM1 Стнд проток., Modbus,N2,BacNet
Уровень документации +DNOT Без руководств (+DNOT)
Предпочтительн. язык документа +DLUK Руков. на англ. яз. (+DLUK)
Языковой пакет микропрограммы +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR
Приложение +A0000 Нет приложения
Набор параметров +L0000 Нет набора пар. для приложения
Пар. двиг., частота по умолч. +LS50 Настр.по умолч.для двиг. 50 Гц
Отображаемые ед. изм. +LSSI Междунар. ед. измерения (СИ)
Опции маркировки +LPC1 нет дополнительных шильдиков
Сертификат UL +GNUL Нет сертификата Ul (+GNUL)
Морской сертификат NONE Нет
Сертификат RCM +GACT Сертификат RCM N16307
Корейский сертификат (KC) +GAKC Сертификат KC
Украинский сертификат +GAUA Украинский сертификат
Сертификат EAC +GAEA Сертификат EAC
Вспомогат. источник питания +C000 без опций (+C000)
Источн. пост.т. д/вспом.устр. +C000 без опций (+C000)
Розетка пер.т. д/вспом. устр. +C000 без опций (+C000)
Входные устройства +CIFD (+CIFD) Выключатель с предохр.
Синфазный фильтр (для ПВ) +P000 без опций (+P000)
DU/DT, синусоид. фильтр (д/ПВ) +P000 без опций (+P000)
Дополнительные клеммы +CTIO Клеммы входов и вых. (+CTIO)
Надверное оборудование +C000 без опций (+C000)
Обогреватель для шкафа +C000 без опций (+C000)
Лампа для освещения шкафа +C000 без опций (+C000)
Регулятор обогревателя двиг. +C000 без опций (+C000)
Доп. устройства авар. останова +C000 без опций (+C000)
Датчик повреждения изоляции +C000 без опций (+C000)
Прокладка кабелей сверху +C000 без опций (+C000)
Охлаждение пообратному каналу +C000 без опций (+C000)
Цоколь шкафа +CHPL Цокольное основание, 100 мм
Пустой сегмент расширения NONE Нет
Стандарт. решение для шкафа NONE Нет
Специализир. решение для шкафа NONE Нет
Группа изделий VACON VACON
Серия изделий 0100 Серия Vacon 100
Фаза -3L 3-фазный вход пер. тока
Поспециальному заказу +BM26 Vacon 100
Главная цепь +M000 НЕТ
Микропрограммное обеспечение +F0072 Пакет ПО Vacon0100
Макс. выходная частота NONE Нет
Клеммная коробка +T000 НЕТ
Режим работы сбайпасом NONE нет_
Тип байпасного входа NONE нет_
Тип подключ. байпасного пит. NONE нет_
Сертификат CE +GACE Сертификат CE (+GACE)
Сертификат ATEX NONE Нет
Сертификаты отдельных стран NONE Нет
Срок гарантии +WT01 Гарантия 12/18 мес. (+WT01)
Типоразмер MR09 Корпуc 09
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Код модели 01 VACON0100-3L-0144-7
Код модели 02 -ED+SRBT+IP54+DNOT+CIFD
Код модели 03 +GNUL
Calculated Net Weight [kg] 258.6
Calculated Gross Weight [kg] 259.6
Мощн. двиг.,низк. перегр.[кВт] 132 132
Мощн. двиг.,выс. перегр.[кВт] 110 110
Размеры Ш×В×Г [мм] нетто 606 X 2155 X 639 606 X 2155 X 639
Размеры Ш×В×Г [мм] брутто 775 X 2435 X 880 775 X 2435 X 880
Размеры Ш×В×Г [мм] 608X600X2100 608X600X2100
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 144 144
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 125 125
Мощн. двиг. л.с.,низк. перегр. 132 132
Мощн. двиг. л.с.,выс. перегр. 110 110
Типовой код, часть 1 70-AB3L01447C09B530BM26
Типовой код, часть 2 -00131418
Код запаса, часть1 70-AB3L01447C09B530BM26
Код запаса, часть2 -00131418
Проверить комплектность OK OK
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Help Counter 5
Help Counter 3
Calculated Net Weight 253
Способ HORIZONTAL HORIZONTAL
Идентификация подсемейства NONE Нормальный позаказу клиента
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality