132H0554
Преобразователи частоты
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 кВт / 3,0 л.с., Трехфазный
~380-460 В, IP55 /NEMA12 с зад.пл А4
базовый РЧ фильтр (А2)
Без тормозного транзистора
Графич.панель упр-ния GLCP
Без доп. покрытия плат PCB, без сетевой опции
Посл. версия станд. ПО
MCA-107 AKD-LonWorks, без опции В
Без опции C1, опция питания 24 В=
Рамка: A4
Другие опции в соответствии с модельным кодом
Планируете ли вы эксплуатировать компрессоры, насосы или вентиляторы, преобразователь частоты VLT® Refrigeration Drive FC 103 позволит сэкономить электроэнергию и продлить срок службы компонентов.