NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT

132H0513

NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Vacon NXP — номенклатура продукции
525–690 В~ (640–1100 В=) 650 АIP00
Алфавитно-цифровой дисплей
без защиты от ЭМП
Нет тормоза
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC),терм.
C Slot: Без плат
D Slot: Без плат
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Английский
Корпус 63, жидкостное охлажд.

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 242 Kilogram
Вес нетто 241 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5714853291021

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Product Group NXP NXP — номенклатура продукции
Преобр. частоты поспец.заказу +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanical Modification W Жидкостное охлаждение
Напряжение сети 6- 525–690 В~ (640–1100 В=)
Ток 0650 650 А
Клавиатура управления A Алфавитно-цифровой дисплей
Корпус 0 IP00
Уровни излучения ЭМС N без защиты от ЭМП
Brake Chopper 0 Нет тормоза
Электрическая модификация S Станд. 6-импульсн. с дросселем
Card Modifications F- Оптовол.соед./станд.
Shipping Package +GSCB Карт. коробка для траспорт.
Warranty +WT01 Гарантия 12/18 мес. (+WT01)
Gland Plate Option +QGNO Без панели кабелепр.
Дополнительное гнездоA A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Дополнительное гнездоB A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC),терм.
Дополнительное гнездоC 00 Без плат
Дополнительное гнездоD 00 Без плат
Дополнительное гнездоE C3 (C3)PROFIBUS DP
Firmware language package +FL21 Яз.мик.; UK,FI,SE,DK,DE;Сканд;
Documentation Level +DNOT Нет руководств
Предпочтит. язык документации +DLUK Английский
Системная микропрограмма +FNP02 Системное ПО NXP
Лицензия наПО NONE Лицензия на ПО отсутствует
Application +A000 No Special Application
Набор параметров NONE нет
Параметры двигателя поумолч. +LS50 Частота двиг. по умолч. 50Гц
Labeling options +LPC1 нет дополнительных шильдиков
Special BoM structure +SPC0 Станд. конфиг. вед. материалов
CE Approval +GACE Сертификат CE
Сертификат UL +GAUL Сертификат UL
RCM Approval +GACT Сертификат RCM N16307
Морской сертификат NONE нет морского сертификата
KC Approval +GAKC Корейский сертификат
Ukrainian Approval +GAUA Украинский сертификат
EAC Approval +GAEA Сертификат EAC
Регион -R00 Международная версияl (-R00)
Типоразмер CH63 Корпус 63, жидкостное охлажд.
Номинальная мощность 600 600кВт
Sub family identification NONE (NONE)Норм.по заказу клиента
Customer specific power variat NONE (NONE)Нормальн. ном. мощность
Типовой код, часть 1 7DP-065060
Типовой код, часть 2 -000022206
Текст для продаж CH6306506-0N CH6306506-0N
Код модели 01 NXP06506-A0N0SWF-
Код модели 02 A1A30000C3
Код модели 03 +FL21
Код модели05 +DNOT
Calculated Net Weight [kg] 250
Calculated Gross Weight [kg] 251
Мощн. двиг.,низк. перегр.[кВт] 575 575
Мощн. двиг.,выс. перегр.[кВт] - -
Размеры Ш×В×Г [мм] 505X923X375 505X923X375
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 591 591
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 433 433
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Префикс VXSNXLM 7 7
Платформа VXSNXLM D D
Код запаса, часть1 7DW-065060-117DD6
Код запаса 7DP-065060 7DP-065060
Проверить комплектность OK OK
Salescode part 2 A1A30000C3
Просмотр продукта (по умолч.) Global (Standard)
STAT NO 02914
Product Hierarchy 91D5303302914
Calculated Net Weight 241
Calculated Package Weight 1
Material Net Weight 241
HELP CHAR #D/C
Help Counter 1
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality