VACON0100-3L-0004-4-X+HMGR+QDSS

132H0507

VACON0100-3L-0004-4-X+HMGR+QDSS
VACON® 100X
4,8 AMP 380–480 В пер. тока
(+DBIN), тормозной прерыватель 50 Гц
C2 Коммерч. и промышл. среды
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2) Графическая клавиатура
D Slot: Без плат
E Slot: Без плат
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: VACON0100-3L-0004-4-X+HMGR+QDSS
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 9.55 Kilogram
Вес нетто 8.8 Kilogram
Volume 0.311 Hectoliter
Европейский Товарный Номер 5714853290871

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий VACON VACON
Серия продукции 0100 VACON 100
Тип входа -3L -3L
Ток -0004 4,8 А
Описание тока 4,8 AMP 4,8 AMP
Напряжение электросети -4 380–480 В пер. тока
Сегмент -X Vacon 100X
Региональная версия -R00 Международная версия
Адаптация +BM1X Изделие Vacon0100
Клеммная коробка +TBOX Базовая клеммная коробка
Тормоз +DBIN (+DBIN), тормозной прерыватель
Частота +LS50 50 Гц
Отображаемые единицы измерения +LSSI Метрические ед. измерения (СИ)
Уровень документации +DQCK Краткое руководство
Языковой пакет микропрограммы +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR
Системная микропрограмма +F0072 ПО для системы общ. назначения
Уровни ЭМС +EMC2 C2 Коммерч. и промышл. среды
Морской сертификат +E000 Нет морского сертификата
Прикладная программа +A0000 Нет спец. прикладн. программы
Внутренний выбор промышл. шины +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Клавиатура +HMGR Графическая клавиатура
Батарея часов реальн. врем. +SRNO Без бат. для часов реальн. вр.
Дополнит. плата для гнезда D +SD00 Без плат
Дополнит. плата для гнезда E +SE00 Без плат
Доп. оборудование в гнезде A +QDSS Только главный выключатель
Доп. оборудование в гнезде B +Q000 Без доп. оборудования в гн. B
Доп. оборудование в гнезде C +Q000 Нет доп. оборудования в гн. C
Транспортная упаковка +GSCB Стандарт. упаковочный материал
Сертификат UL +GAUL Сертификат UL
Сертификат CE +GACE Сертификат CE
Сертификат C-tick +GACT Сертификат C-tick
Сертификат KC +GAKC Сертификат KC
Типоразмер MM4 MM04
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Код модели 01 VACON0100-3L-0004-4-X
Код модели04 +HMGR
Код модели05 +QDSS
Типовой код, часть 1 VA100X-3L-0004-4-X+BM1X
Типовой код, часть 2 -000003356
Просмотр продукта (по умолч.) Global (Standard)
HELP CHAR 87E2686906978
Product Hierarchy 87E2686906978
Calculated Net Weight [kg] 8.8
Calculated Gross Weight [kg] 9.55
Размеры Ш×В×Г [мм] 191X316X197 191X316X197
Завод C503 C503
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901
Help Counter 1
Material Net Weight 8.8

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality