FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0501

Преобразователи частоты
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
200 KW / 300 HP, Трехфазный
~380-460 В, IP54 / NEMA 12
базовый РЧ фильтр (А2)
Без тормозного транзистора
Графич.панель упр-ния GLCP
платы с доп. покрытием PCB, разъединит. и предохранит.
Посл. версия станд. ПО
без опции, без опции В
Без опции C1, опция питания 24 В=
Рамка: D7H
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Информация о продукте

Масса брутто 200.3 kg
Вес нетто 200 kg
Volume 0 l
Европейский Товарный Номер 5714853290864

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
группа продукта FC- Преобразователь частоты
Серия 103 103
Номинальная мощность N200 200 KW / 300 HP
Фазы T Трехфазный
Напряжение питания 4 ~380-460 В
Корпус E54 IP54 / NEMA 12
Фильтр ВЧ-помех H2 базовый РЧ фильтр (А2)
Тормоз — безопасный останов X Без тормозного транзистора
Панель управления G Графич.панель упр-ния GLCP
Coating PCB C платы с доп. покрытием PCB
Опция сетевого питания 3 разъединит. и предохранит.
Adaptation A X Стандартные кабель вводы
Adaptation B X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Программное обеспечение, язык X Стандартный пакет языков
Опция А AX без опции
Опция В BX без опции В
Опция С0 МСО CX Без опции С0
C1 Option X Без опции C1
ПО для опции С XX Без доп. програм. обесп.
Опция D D0 опция питания 24 В=
Типоразмер D7H D7H
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Типовой код, часть 1 FC-103N200T4E54H2XGC
Типовой код, часть 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Мощн.110 %(норм.перегруз)[кВт] 200
Высота [мм] 1978,0
Ширина б/опций д/гнезда C [мм] 420,0
Глубина [мм] 386,0
Глубина с опц. д/гн. A/B [мм] 386,0
кВА 274
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 4109
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 3561
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 395
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 435
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 361
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 397
Расчетная масса брутто [кг] 200.3
Расчетная масса нетто [кг] 200
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FC-103N200T4E54H2XGC
Код модели 02 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality