132H0460
Преобразователи частоты
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
250 KW / 350 HP, Трехфазный
~380-460 В, IP54 / NEMA 12
базовый РЧ фильтр (А2)
Без тормозного транзистора
Графич.панель упр-ния GLCP
платы с доп. покрытием PCB, разъединит. и предохранит.
Посл. версия станд. ПО
без опции, без опции В
Без опции C1, опция питания 24 В=
Рамка: D7H
Другие опции в соответствии с модельным кодом
Планируете ли вы эксплуатировать компрессоры, насосы или вентиляторы, преобразователь частоты VLT® Refrigeration Drive FC 103 позволит сэкономить электроэнергию и продлить срок службы компонентов.