132H0400
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
Vacon NXP — номенклатура продукции
525–690 В~ (640–1100 В=) 502 АIP00
Алфавитно-цифровой дисплей
IEC61800-3 для сетей IT
Нет тормоза
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Без плат
D Slot: Без плат
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Английский
Корпус 62, жидкостное охлажд.
Другие опции в соответствии с модельным кодом
Преобразователи частоты семейства VACON® NX предназначены для работы вшироком спектре ресурсоемких промышленных применений.
В семейство входят преобразователи частоты с воздушным и жидкостнымохлаждением в настенном и шкафном исполнении, а также системы с общейшиной мощностью от 0,55 кВт до 5,3 МВт.
Варианты с жидкостным охлаждением хорошо подходят для применений, гдеимеются проблемы с качеством воздуха, ограничено пространство итребуется эффективный отвод тепла.
Преобразователи частоты VACON® NX обеспечивают максимальнуюэффективность и динамику управления двигателями как на одновальныхмашинах, так и на системах приводов.
Конфигурируемые устройства ввода-вывода и сетевые интерфейсыобеспечивают широкие возможности сетевого взаимодействия. Адаптацияфункций под конкретное применение позволяет снижать производственныезатраты и добиваться более глубокой интеграции преобразователя частоты имашины.