132H0395
Frequency Converter
VACON0020-1L-0001-2+QPESMI01-0001-2+IP20+EMC4
Vacon 020
1-фазный вход пер. тока, 208–240 В пер. тока
1 А, IP20,Класс 4 ЭМС
Нет тормоза, 50 Гц,MI01
Other options according to Model code
VACON® 20 отличается компактностью и возможностями программирования, что
делает его для производителей серийного оборудования одним из самых
легко адаптируемых преобразователей частоты.
Преобразователь частоты VACON® 20 имеет встроенный ПЛК в соответствии с
IEC 61131-1, который позволяет клиенту экономить.
Производитель серийного оборудования или сборщик машин может легко
изменить логическую схему программного обеспечения преобразователя для
адаптации к собственным потребностям в управлении. VACON® 20
поддерживает широкий спектр подключений к промышленной шине, что
позволяет эффективно интегрировать преобразователь частоты в машинное
оборудование без использования внешних шлюзов для промышленной шины и
параллельных соединений для ввода/вывода.
Благодаря дополнительному модулю копирования все настройки параметров
можно копировать в преобразователь VACON® 20 на стадии установки без
необходимости подключения к электросети, что обеспечивает экономию сил и
времени.