70-AB3L01055W07B240BM26-00131258

132H0337

Преобразователи частоты
VACON0100-3L-0105-5-R02+SBF4
VACON 100 Industrial
380–500 В пер. тока, 105 А, IP21
Графическая клавиатура MK01
EMC C4 Системный компонент
B Slot: 2-релейн. плата с термист.SBF4
C Slot: Без плат
D Slot: Без плат
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Руков. на англ. яз. (+DLUK)
Корпуc 07
E Slot: Без плат

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: VACON0100-3L-0105-5-R02+SBF4

Информация о продукте

Масса брутто 39 kg
Вес нетто 38 kg
Volume 0 l
Европейский Товарный Номер 5714853289233

VACON 0100

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Сегмент NONE VACON 100 Industrial
Код региона -R02 R02 Северная Америка
Напряжение сети -5 380–500 В пер. тока
Номинальный ток -0105 105 А
Доп. оборудование для монтажа -DM DM Модуль ПЧ
Корпус +IP21 IP21
Панель управления +HMGR Графическая клавиатура MK01
Кат. огранич. эл.-магн. помех +EMC4 EMC C4 Системный компонент
Синфазный фильтр (для DM) +P000 Без опций (+P000)
Фильтр DUT (для DM) +P000 Без опций (+P000)
Тормозной прерыватель +DBNO Без динамического тормоза
Опция часов реального времени +SRNO Без бат. для часов реальн. вр.
Настраиваемый диап. мощностей NONE Нет
Разъемы для подключ. питания +P000 Без силовых опций (+P000)
Кабельный ввод +QGLC Дюйм. панель кабелепр. +IP21
Доп. оборудование в гнезде B +Q000 Без доп.об. для Qxxx_B (+Q000)
Доп. оборудование C +Q000 Без опций для Qxxx_C
Транспортная упаковка +GSCB Карт. коробка для траспорт.
Конструкция для морск. прим. +E000 без опций
Доп. плата для гнезда B +SBF4 2-релейн. плата с термист.SBF4
Доп. плата для гнезда C +SC00 Без плат
Доп. плата для гнезда D +SD00 Без плат
Доп. плата для гнезда E +SE00 Без плат
Выбор внутр. промышл. шины +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Уровень документации +DQCK Краткое руководство
Предпочтительн. язык документа +DLUK Руков. на англ. яз. (+DLUK)
Языковой пакет микропрограммы +FL03 UK, ES, FR, IT, NL, PT
Приложение +A0000 Нет приложения
Набор параметров +L0000 Нет набора пар. для приложения
Пар. двиг., частота по умолч. +LS60 Настр.по умолч.для двиг. 60 Гц
Отображаемые ед. изм. +LSUS Ед. измерения США
Опции маркировки +LPC1 нет дополнительных шильдиков
Сертификат UL +GAUL Сертификат UL (+GAUL)
Морской сертификат NONE Нет
Сертификат RCM +GACT Сертификат RCM N16307
Корейский сертификат (KC) +GAKC Сертификат KC
Украинский сертификат +GAUA Украинский сертификат
Сертификат EAC +GAEA Сертификат EAC
Вспомогат. источник питания +C000 без опций (+C000)
Источн. пост. т. д/вспом.устр. +C000 без опций (+C000)
Розетка пер. т. д/вспом. устр. +C000 без опций (+C000)
Входные устройства NONE нет_
Синфазный фильтр (для ПВ) +P000 без опций (+P000)
DU/DT, синусоид. фильтр (д/ПВ) +P000 без опций (+P000)
Дополнительные клеммы NONE нет_
Надверное оборудование +C000 без опций (+C000)
Обогреватель для шкафа +C000 без опций (+C000)
Лампа для освещения шкафа +C000 без опций (+C000)
Регулятор обогревателя двиг. +C000 без опций (+C000)
Доп. устройства авар. останова +C000 без опций (+C000)
Датчик повреждения изоляции +C000 без опций (+C000)
Прокладка кабелей сверху +C000 без опций (+C000)
Охлаждение по обратному каналу +C000 без опций (+C000)
Цоколь шкафа +C000 без опций (+C000)
Пустой сегмент расширения NONE Нет
Стандарт. решение для шкафа NONE Нет
Специализир. решение для шкафа NONE Нет
Группа изделий VACON VACON
Серия изделий 0100 Серия Vacon 100
Фаза -3L 3-фазный вход пер. тока
По специальному заказу +BM26 Vacon 100
Главная цепь +M000 НЕТ
Микропрограммное обеспечение +F0072 Пакет ПО Vacon0100
Макс. выходная частота NONE Нет
Клеммная коробка +T000 НЕТ
Режим работы с байпасом NONE нет_
Тип байпасного входа NONE нет_
Тип подключ. байпасного пит. NONE нет_
Сертификат CE +GACE Сертификат CE (+GACE)
Сертификат ATEX NONE Нет
Сертификаты отдельных стран NONE Нет
Срок гарантии +WT01 Гарантия 12/18 мес. (+WT01)
Типоразмер MR07 Корпуc 07
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Код модели 01 VACON0100-3L-0105-5
Код модели 02 -R02+SBF4
Расчетная масса нетто [кг] 37.5
Расчетная масса брутто [кг] 38.5
Мощн. двиг.,низк. перегр.[кВт] 55
Мощн. двиг.,выс. перегр.[кВт] 45
Размеры Ш × В × Г [мм] нетто 237 X 660 X 259
Размеры Ш × В × Г [мм] брутто 310 X 740 X 310
Размеры Ш × В × Г [мм] 237X660X259
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 105
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 87
Мощн. двиг. л.с.,низк. перегр. 75
Мощн. двиг. л.с.,выс. перегр. 60
Типовой код, часть 1 70-AB3L01055W07B240BM26
Типовой код, часть 2 -00131258
Код запаса, часть 1 70-AB3L01055W07B240BM26
Код запаса, часть 2 -00131258
Проверить комплектность OK
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Help Counter 9
Help Counter 2
Calculated Net Weight 38
Идентификация подсемейства NONE Нормальный по заказу клиента
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality