VACON0100-3L-0003-2+SDE3+SEBJ+IP54+FL03+QDSS+DPAP+DLNL

132H0325

Преобразователи частоты
VACON0100-3L-0003-2+SDE3+SEBJ+IP54+FL03+QDSS+DPAP+DLNL
VACON 100 Industrial
208–240 В пер. тока 3 АIP54
Графическая клавиатура MK01
C2 Коммерч. и промышл. среды
B Slot: 3-релейная плата SBF3
C Slot: Без плат
D Slot: (E3)PROFIBUS DP
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: Стнд проток., Modbus,N2,BacNet
Manual: Руков. на голланд.яз.(+DLNL)
Корпуc 04
ATEX: II (2) GD
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: VACON0100-3L-0003-2+SDE3+SEBJ+IP54+FL03+QDSS+DPAP+DLNL
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 7 Kilogram
Вес нетто 6 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5714853288786

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Сегмент NONE VACON 100 Industrial
Код региона -R00 R00 Международная версия
Напряжение сети -2 208–240 В пер. тока
Номинальный ток -0003 3 А
Доп. оборудование для монтажа -DM DM Модуль ПЧ
Корпус +IP54 IP54
Панель управления +HMGR Графическая клавиатура MK01
Кат. огранич. эл.-магн. помех +EMC2 C2 Коммерч. и промышл. среды
Синфазный фильтр (для DM) +P000 Без опций (+P000)
Фильтр DUT (для DM) +P000 Без опций (+P000)
Тормозной прерыватель +DBIN Встроенный торм. прерыватель
Опция часов реального времени +SRNO Без бат. для часов реальн. вр.
Настраиваемый диап. мощностей NONE Нет
Разъемы для подключ. питания +P000 Без силовых опций (+P000)
Кабельный ввод +QGLM Метрич. панель кабелепр. +IP21
Доп. оборудование в гнезде B +Q000 Без доп.об. для Qxxx_B (+Q000)
Доп. оборудование C +QDSS Опция главн. выключателя VX100
Транспортная упаковка +GSCB Карт. коробка для траспорт.
Конструкция для морск. прим. +E000 без опций
Доп. плата для гнезда B +SBF3 3-релейная плата SBF3
Доп. плата для гнезда C +SC00 Без плат
Доп. плата для гнезда D +SDE3 (E3)PROFIBUS DP
Доп. плата для гнезда E +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Выбор внутр. промышл. шины +FBM1 Стнд проток., Modbus,N2,BacNet
Уровень документации +DPAP Руководства в компл. (+DPAP)
Предпочтительн. язык документа +DLNL Руков. на голланд.яз.(+DLNL)
Языковой пакет микропрограммы +FL03 UK, ES, FR, IT, NL, PT
Приложение +A0000 Нет приложения
Набор параметров +L0000 Нет набора пар. для приложения
Пар. двиг., частота по умолч. +LS50 Настр.по умолч.для двиг. 50 Гц
Отображаемые ед. изм. +LSSI Междунар. ед. измерения (СИ)
Опции маркировки +LPC1 нет дополнительных шильдиков
Сертификат UL +GAUL Сертификат UL (+GAUL)
Морской сертификат NONE Нет
Сертификат RCM +GACT Сертификат RCM N16307
Корейский сертификат (KC) +GAKC Сертификат KC
Украинский сертификат +GAUA Украинский сертификат
Сертификат EAC +GAEA Сертификат EAC
Вспомогат. источник питания +C000 без опций (+C000)
Источн. пост.т. д/вспом.устр. +C000 без опций (+C000)
Розетка пер.т. д/вспом. устр. +C000 без опций (+C000)
Входные устройства NONE нет_
Синфазный фильтр (для ПВ) +P000 без опций (+P000)
DU/DT, синусоид. фильтр (д/ПВ) +P000 без опций (+P000)
Дополнительные клеммы NONE нет_
Надверное оборудование +C000 без опций (+C000)
Обогреватель для шкафа +C000 без опций (+C000)
Лампа для освещения шкафа +C000 без опций (+C000)
Регулятор обогревателя двиг. +C000 без опций (+C000)
Доп. устройства авар. останова +C000 без опций (+C000)
Датчик повреждения изоляции +C000 без опций (+C000)
Прокладка кабелей сверху +C000 без опций (+C000)
Охлаждение пообратному каналу +C000 без опций (+C000)
Цоколь шкафа +C000 без опций (+C000)
Пустой сегмент расширения NONE Нет
Стандарт. решение для шкафа NONE Нет
Специализир. решение для шкафа NONE Нет
Группа изделий VACON VACON
Серия изделий 0100 Серия Vacon 100
Фаза -3L 3-фазный вход пер. тока
Поспециальному заказу +BM26 Vacon 100
Главная цепь +M000 НЕТ
Микропрограммное обеспечение +F0072 Пакет ПО Vacon0100
Макс. выходная частота NONE Нет
Клеммная коробка +T000 НЕТ
Режим работы сбайпасом NONE нет_
Тип байпасного входа NONE нет_
Тип подключ. байпасного пит. NONE нет_
Сертификат CE +GACE Сертификат CE (+GACE)
Сертификат ATEX NONE Нет
Сертификаты отдельных стран NONE Нет
Срок гарантии +WT01 Гарантия 12/18 мес. (+WT01)
Типоразмер MR04 Корпуc 04
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Код модели 01 VACON0100-3L-0003-2
Код модели 02 +SDE3+SEBJ+IP54+FL03+QDSS+DPAP
Код модели 03 +DLNL
Calculated Net Weight [kg] 6
Calculated Gross Weight [kg] 7
Мощн. двиг.,низк. перегр.[кВт] 0,55 0,55
Мощн. двиг.,выс. перегр.[кВт] 0,37 0,37
Размеры Ш×В×Г [мм] нетто 128 X 328 X 270 128 X 328 X 270
Размеры Ш×В×Г [мм] брутто 176 X 374 X 300 176 X 374 X 300
Размеры Ш×В×Г [мм] 128X328X190 128X328X190
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 3,7 3,7
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 2,6 2,6
Мощн. двиг. л.с.,низк. перегр. 0,75 0,75
Мощн. двиг. л.с.,выс. перегр. 0,5 0,5
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Типовой код, часть 1 70-AB3L00032W04B521BM26
Типовой код, часть 2 -00131190
Код запаса, часть1 70-AB3L00032W04B521BM26
Код запаса, часть2 -00131190
Проверить комплектность OK OK
Завод B101 B101
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Help Counter 5
Help Counter 3
Calculated Net Weight 6
Идентификация подсемейства NONE Нормальный позаказу клиента
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality