70-AB3L01705W08B220BM26-00099272

132H0245

Преобразователи частоты
VACON0100-3L-0170-5+SBF4+SEBJ+DPAP+DLDE+FBIE
VACON 100 Industrial
380–500 В пер. тока, 170 А, IP21
Графическая клавиатура MK01
C2 Коммерч. и промышл. среды
B Slot: 2-релейн. плата с термист.SBF4
C Slot: Без плат
D Slot: Без плат
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Руков. на нем. яз. (+DLDE)
Корпуc 08
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
ATEX: II (2) GD
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: VACON0100-3L-0170-5+SBF4+SEBJ+DPAP+DLDE+FBIE

Информация о продукте

Масса брутто 67 kg
Вес нетто 66 kg
Volume 0 l
Европейский Товарный Номер 5714853288311

VACON 0100

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Сегмент NONE VACON 100 Industrial
Код региона -R00 R00 Международная версия
Напряжение сети -5 380–500 В пер. тока
Номинальный ток -0170 170 А
Доп. оборудование для монтажа -DM DM Модуль ПЧ
Корпус +IP21 IP21
Панель управления +HMGR Графическая клавиатура MK01
Кат. огранич. эл.-магн. помех +EMC2 C2 Коммерч. и промышл. среды
Синфазный фильтр (для DM) +P000 Без опций (+P000)
Фильтр DUT (для DM) +P000 Без опций (+P000)
Тормозной прерыватель +DBNO Без динамического тормоза
Опция часов реального времени +SRNO Без бат. для часов реальн. вр.
Настраиваемый диап. мощностей NONE Нет
Разъемы для подключ. питания +P000 Без силовых опций (+P000)
Кабельный ввод +QGLM Метрич. панель кабелепр. +IP21
Доп. оборудование в гнезде B +Q000 Без доп.об. для Qxxx_B (+Q000)
Доп. оборудование C +Q000 Без опций для Qxxx_C
Транспортная упаковка +GSCB Карт. коробка для траспорт.
Конструкция для морск. прим. +E000 без опций
Доп. плата для гнезда B +SBF4 2-релейн. плата с термист.SBF4
Доп. плата для гнезда C +SC00 Без плат
Доп. плата для гнезда D +SD00 Без плат
Доп. плата для гнезда E +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Выбор внутр. промышл. шины +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Уровень документации +DPAP Руководства в компл. (+DPAP)
Предпочтительн. язык документа +DLDE Руков. на нем. яз. (+DLDE)
Языковой пакет микропрограммы +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR
Приложение +A0000 Нет приложения
Набор параметров +L0000 Нет набора пар. для приложения
Пар. двиг., частота по умолч. +LS50 Настр.по умолч.для двиг. 50 Гц
Отображаемые ед. изм. +LSSI Междунар. ед. измерения (СИ)
Опции маркировки +LPC1 нет дополнительных шильдиков
Сертификат UL +GAUL Сертификат UL (+GAUL)
Морской сертификат NONE Нет
Сертификат RCM +GACT Сертификат RCM N16307
Корейский сертификат (KC) +GAKC Сертификат KC
Украинский сертификат +GAUA Украинский сертификат
Сертификат EAC +GAEA Сертификат EAC
Вспомогат. источник питания +C000 без опций (+C000)
Источн. пост. т. д/вспом.устр. +C000 без опций (+C000)
Розетка пер. т. д/вспом. устр. +C000 без опций (+C000)
Входные устройства NONE нет_
Синфазный фильтр (для ПВ) +P000 без опций (+P000)
DU/DT, синусоид. фильтр (д/ПВ) +P000 без опций (+P000)
Дополнительные клеммы NONE нет_
Надверное оборудование +C000 без опций (+C000)
Обогреватель для шкафа +C000 без опций (+C000)
Лампа для освещения шкафа +C000 без опций (+C000)
Регулятор обогревателя двиг. +C000 без опций (+C000)
Доп. устройства авар. останова +C000 без опций (+C000)
Датчик повреждения изоляции +C000 без опций (+C000)
Прокладка кабелей сверху +C000 без опций (+C000)
Охлаждение по обратному каналу +C000 без опций (+C000)
Цоколь шкафа +C000 без опций (+C000)
Пустой сегмент расширения NONE Нет
Стандарт. решение для шкафа NONE Нет
Специализир. решение для шкафа NONE Нет
Группа изделий VACON VACON
Серия изделий 0100 Серия Vacon 100
Фаза -3L 3-фазный вход пер. тока
По специальному заказу +BM26 Vacon 100
Главная цепь +M000 НЕТ
Микропрограммное обеспечение +F0072 Пакет ПО Vacon0100
Макс. выходная частота NONE Нет
Клеммная коробка +T000 НЕТ
Режим работы с байпасом NONE нет_
Тип байпасного входа NONE нет_
Тип подключ. байпасного пит. NONE нет_
Сертификат CE +GACE Сертификат CE (+GACE)
Сертификат ATEX NONE Нет
Сертификаты отдельных стран NONE Нет
Срок гарантии +WT01 Гарантия 12/18 мес. (+WT01)
Типоразмер MR08 Корпуc 08
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Код модели 01 VACON0100-3L-0170-5
Код модели 02 +SBF4+SEBJ+DPAP+DLDE+FBIE
Расчетная масса нетто [кг] 66
Расчетная масса брутто [кг] 67
Мощн. двиг.,низк. перегр.[кВт] 90
Мощн. двиг.,выс. перегр.[кВт] 75
Размеры Ш × В × Г [мм] нетто 290 X 966 X 343
Размеры Ш × В × Г [мм] брутто 520 X 450 X 1135
Размеры Ш × В × Г [мм] 290X996X343
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 170
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 140
Мощн. двиг. л.с.,низк. перегр. 125
Мощн. двиг. л.с.,выс. перегр. 100
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Типовой код, часть 1 70-AB3L01705W08B220BM26
Типовой код, часть 2 -00099272
Код запаса, часть 1 70-AB3L01705W08B220BM26
Код запаса, часть 2 -00099272
Проверить комплектность OK
Завод B701
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Help Counter 25
Help Counter 2
Calculated Net Weight 66
Идентификация подсемейства NONE Нормальный по заказу клиента
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality