VACON0100-3L-0590-5-FLOW-R02+SDE7+IP00

132H0175

Преобразователи частоты
VACON0100-3L-0590-5-FLOW-R02+SDE7+IP00
VACON 100 FLOW
380–500 В пер. тока 590 АIP00
Графическая клавиатура MK01
EMC C4 Системный компонент
B Slot: 3-релейная плата SBF3
C Slot: Без плат
D Slot: (E7)DeviceNet
E Slot: Без плат
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Руков. на англ. яз. (+DLUK)
Корпуc 10

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: VACON0100-3L-0590-5-FLOW-R02+SDE7+IP00
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 222.98 Kilogram
Вес нетто 221.98 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5714853287086

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Сегмент -FLOW VACON 100 FLOW
Код региона -R02 R02 Северная Америка
Напряжение сети -5 380–500 В пер. тока
Номинальный ток -0590 590 А
Доп. оборудование для монтажа -DM DM Модуль ПЧ
Корпус +IP00 IP00
Панель управления +HMGR Графическая клавиатура MK01
Кат. огранич. эл.-магн. помех +EMC4 EMC C4 Системный компонент
Синфазный фильтр (для DM) +P000 Без опций (+P000)
Фильтр DUT (для DM) +P000 Без опций (+P000)
Тормозной прерыватель +DBNO Без динамического тормоза
Опция часов реального времени +SRNO Без бат. для часов реальн. вр.
Настраиваемый диап. мощностей NONE Нет
Разъемы для подключ. питания +P000 Без силовых опций (+P000)
Кабельный ввод +Q000 Без опций
Доп. оборудование в гнезде B +Q000 Без доп.об. для Qxxx_B (+Q000)
Доп. оборудование C +Q000 Без опций для Qxxx_C
Транспортная упаковка +GSCB Карт. коробка для траспорт.
Конструкция для морск. прим. +E000 без опций
Доп. плата для гнезда B +SBF3 3-релейная плата SBF3
Доп. плата для гнезда C +SC00 Без плат
Доп. плата для гнезда D +SDE7 (E7)DeviceNet
Доп. плата для гнезда E +SE00 Без плат
Выбор внутр. промышл. шины +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Уровень документации +DPAP Руководства в компл. (+DPAP)
Предпочтительн. язык документа +DLUK Руков. на англ. яз. (+DLUK)
Языковой пакет микропрограммы +FL03 UK, ES, FR, IT, NL, PT
Приложение +A0000 Нет приложения
Набор параметров +L0000 Нет набора пар. для приложения
Пар. двиг., частота по умолч. +LS60 Настр.по умолч.для двиг. 60 Гц
Отображаемые ед. изм. +LSUS Ед. измерения США
Опции маркировки +LPC1 нет дополнительных шильдиков
Сертификат UL +GAUL Сертификат UL (+GAUL)
Морской сертификат NONE Нет
Сертификат RCM +GACT Сертификат RCM N16307
Корейский сертификат (KC) +GAKC Сертификат KC
Украинский сертификат +GAUA Украинский сертификат
Сертификат EAC +GAEA Сертификат EAC
Вспомогат. источник питания +C000 без опций (+C000)
Источн. пост.т. д/вспом.устр. +C000 без опций (+C000)
Розетка пер.т. д/вспом. устр. +C000 без опций (+C000)
Входные устройства NONE нет_
Синфазный фильтр (для ПВ) +P000 без опций (+P000)
DU/DT, синусоид. фильтр (д/ПВ) +P000 без опций (+P000)
Дополнительные клеммы NONE нет_
Надверное оборудование +C000 без опций (+C000)
Обогреватель для шкафа +C000 без опций (+C000)
Лампа для освещения шкафа +C000 без опций (+C000)
Регулятор обогревателя двиг. +C000 без опций (+C000)
Доп. устройства авар. останова +C000 без опций (+C000)
Датчик повреждения изоляции +C000 без опций (+C000)
Прокладка кабелей сверху +C000 без опций (+C000)
Охлаждение пообратному каналу +C000 без опций (+C000)
Цоколь шкафа +C000 без опций (+C000)
Пустой сегмент расширения NONE Нет
Стандарт. решение для шкафа NONE Нет
Специализир. решение для шкафа NONE Нет
Группа изделий VACON VACON
Серия изделий 0100 Серия Vacon 100
Фаза -3L 3-фазный вход пер. тока
Поспециальному заказу +BM2H Vacon 100—FLOW
Главная цепь +M000 НЕТ
Микропрограммное обеспечение +F0159 Пакет ПО Vacon0100—Flow
Макс. выходная частота NONE Нет
Клеммная коробка +T000 НЕТ
Режим работы сбайпасом NONE нет_
Тип байпасного входа NONE нет_
Тип подключ. байпасного пит. NONE нет_
Сертификат CE +GACE Сертификат CE (+GACE)
Сертификат ATEX NONE Нет
Сертификаты отдельных стран NONE Нет
Срок гарантии +WT01 Гарантия 12/18 мес. (+WT01)
Типоразмер MR10 Корпуc 10
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Код модели 01 VACON0100-3L-0590-5
Код модели 02 -FLOW-R02+SDE7+IP00
Calculated Net Weight [kg] 221
Calculated Gross Weight [kg] 222
Мощн. двиг.,низк. перегр.[кВт] 315 315
Размеры Ш×В×Г [мм] нетто 507 X 980 X 525 507 X 980 X 525
Размеры Ш×В×Г [мм] брутто 690 X 800 X 1300 690 X 800 X 1300
Размеры Ш×В×Г [мм] 508X980X525 508X980X525
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 590 590
Мощн. двиг. л.с.,низк. перегр. 500 500
Типовой код, часть 1 70-AB3L05905W10B040BM2H
Типовой код, часть 2 -00127861
Код запаса, часть1 70-AB3L05905W10B040BM2H
Код запаса, часть2 -00127861
Проверить комплектность OK OK
Завод 1200 1200
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Help Counter 19
Help Counter 2
Calculated Net Weight 221.98
Идентификация подсемейства NONE Нормальный позаказу клиента
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality