NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL

132H0174

NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
Vacon NXP — номенклатура продукции
380–500 В пер. тока 300 АIP00
Алфавитно-цифровой дисплей
IEC61800-3 для сетей IT
Нет тормоза
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Измер. лин. напряж.
D Slot: Без плат
E Slot: Без плат
Manual: Голландский
Корпус 61, жидкостное охлажд.

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 56 Kilogram
Вес нетто 55 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5714853287079

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Product Group NXP NXP — номенклатура продукции
Преобр. частоты поспец.заказу +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanical Modification W Жидкостное охлаждение
Напряжение сети 5- 380–500 В пер. тока
Ток 0300 300 А
Клавиатура управления A Алфавитно-цифровой дисплей
Корпус 0 IP00
Уровни излучения ЭМС T IEC61800-3 для сетей IT
Brake Chopper 0 Нет тормоза
Электрическая модификация I INU, без цепи зарядки
Card Modifications G- Оптовол.соед.+лакиров. плата
Shipping Package +GSCB Карт. коробка для траспорт.
Warranty +WT01 Гарантия 12/18 мес. (+WT01)
Gland Plate Option +QGNO Без панели кабелепр.
Дополнительное гнездоA A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Дополнительное гнездоB A2 (A2)2RO(NO/NC)
Дополнительное гнездоC D7 (D7)Измер. лин. напряж.
Дополнительное гнездоD 00 Без плат
Дополнительное гнездоE 00 Без плат
Firmware language package +FL23 Яз.микр.;UK,UK,DE,FR,IT;З.ЕвII
Documentation Level +DPAP Бумажные руководства
Предпочтит. язык документации +DLNL Голландский
Системная микропрограмма +FNP02 Системное ПО NXP
Лицензия наПО NONE Лицензия на ПО отсутствует
Application +A000 No Special Application
Набор параметров NONE нет
Параметры двигателя поумолч. +LS50 Частота двиг. по умолч. 50Гц
Labeling options +LPC1 нет дополнительных шильдиков
Special BoM structure +SPC0 Станд. конфиг. вед. материалов
CE Approval +GACE Сертификат CE
Сертификат UL +GAUL Сертификат UL
RCM Approval +GACT Сертификат RCM N16307
Морской сертификат NONE нет морского сертификата
KC Approval +GAKC Корейский сертификат
Ukrainian Approval +GAUA Украинский сертификат
EAC Approval +GAEA Сертификат EAC
Регион -R00 Международная версияl (-R00)
Типоразмер CH61 Корпус 61, жидкостное охлажд.
Номинальная мощность 160 160 кВт/250 л.с.
Sub family identification NONE (NONE)Норм.по заказу клиента
Customer specific power variat NONE (NONE)Нормальн. ном. мощность
Типовой код, часть 1 7DP-030050
Типовой код, часть 2 -000019284
Текст для продаж CH6103005-0T CH6103005-0T
Код модели 01 NXP03005-A0T0IWG-
Код модели 02 A1A2D70000
Код модели 03 +FL23
Код модели05 +DLNL
Calculated Net Weight [kg] 55
Calculated Gross Weight [kg] 56
Мощн. двиг.,низк. перегр.[кВт] 150 150
Мощн. двиг.,выс. перегр.[кВт] - -
Размеры Ш×В×Г [мм] 246X658X374 246X658X374
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 200 200
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Префикс VXSNXLM 7 7
Платформа VXSNXLM D D
Код запаса, часть1 7DW-030050-118LQN
Код запаса 7DP-030050 7DP-030050
Проверить комплектность OK OK
Salescode part 2 A1A2D70000
STAT NO 02795
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Завод B503 B503
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality