70-AB3L00125W04B220BM2H-00131275

132H0169

Преобразователи частоты
VACON0100-3L-0012-5-FLOW+SEB5+FL04+DPAP+DLPL
VACON 100 FLOW
380–500 В пер. тока, 12 А, IP21
Графическая клавиатура MK01
C2 Коммерч. и промышл. среды
B Slot: 3-релейная плата SBF3
C Slot: Без плат
D Slot: Без плат
Fieldbus: Стнд проток., Modbus,N2,BacNet
Manual: Руков. на польском яз. (+DLCZ)
Корпуc 04
E Slot: (B5)3RO(NO)

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: VACON0100-3L-0012-5-FLOW+SEB5+FL04+DPAP+DLPL

Информация о продукте

Масса брутто 7 kg
Вес нетто 6 kg
Volume 0 l
Европейский Товарный Номер 5714853287055

VACON 0100

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Сегмент -FLOW VACON 100 FLOW
Код региона -R00 R00 Международная версия
Напряжение сети -5 380–500 В пер. тока
Номинальный ток -0012 12 А
Доп. оборудование для монтажа -DM DM Модуль ПЧ
Корпус +IP21 IP21
Панель управления +HMGR Графическая клавиатура MK01
Кат. огранич. эл.-магн. помех +EMC2 C2 Коммерч. и промышл. среды
Синфазный фильтр (для DM) +P000 Без опций (+P000)
Фильтр DUT (для DM) +P000 Без опций (+P000)
Тормозной прерыватель +DBNO Без динамического тормоза
Опция часов реального времени +SRNO Без бат. для часов реальн. вр.
Настраиваемый диап. мощностей NONE Нет
Разъемы для подключ. питания +P000 Без силовых опций (+P000)
Кабельный ввод +QGLM Метрич. панель кабелепр. +IP21
Доп. оборудование в гнезде B +Q000 Без доп.об. для Qxxx_B (+Q000)
Доп. оборудование C +Q000 Без опций для Qxxx_C
Транспортная упаковка +GSCB Карт. коробка для траспорт.
Конструкция для морск. прим. +E000 без опций
Доп. плата для гнезда B +SBF3 3-релейная плата SBF3
Доп. плата для гнезда C +SC00 Без плат
Доп. плата для гнезда D +SD00 Без плат
Доп. плата для гнезда E +SEB5 (B5)3RO(NO)
Выбор внутр. промышл. шины +FBM1 Стнд проток., Modbus,N2,BacNet
Уровень документации +DPAP Руководства в компл. (+DPAP)
Предпочтительн. язык документа +DLPL Руков. на польском яз. (+DLCZ)
Языковой пакет микропрограммы +FL04 UK, CZ, DE, PL, RU, SI, LT
Приложение +A0000 Нет приложения
Набор параметров +L0000 Нет набора пар. для приложения
Пар. двиг., частота по умолч. +LS50 Настр.по умолч.для двиг. 50 Гц
Отображаемые ед. изм. +LSSI Междунар. ед. измерения (СИ)
Опции маркировки +LPC1 нет дополнительных шильдиков
Сертификат UL +GAUL Сертификат UL (+GAUL)
Морской сертификат NONE Нет
Сертификат RCM +GACT Сертификат RCM N16307
Корейский сертификат (KC) +GAKC Сертификат KC
Украинский сертификат +GAUA Украинский сертификат
Сертификат EAC +GAEA Сертификат EAC
Вспомогат. источник питания +C000 без опций (+C000)
Источн. пост. т. д/вспом.устр. +C000 без опций (+C000)
Розетка пер. т. д/вспом. устр. +C000 без опций (+C000)
Входные устройства NONE нет_
Синфазный фильтр (для ПВ) +P000 без опций (+P000)
DU/DT, синусоид. фильтр (д/ПВ) +P000 без опций (+P000)
Дополнительные клеммы NONE нет_
Надверное оборудование +C000 без опций (+C000)
Обогреватель для шкафа +C000 без опций (+C000)
Лампа для освещения шкафа +C000 без опций (+C000)
Регулятор обогревателя двиг. +C000 без опций (+C000)
Доп. устройства авар. останова +C000 без опций (+C000)
Датчик повреждения изоляции +C000 без опций (+C000)
Прокладка кабелей сверху +C000 без опций (+C000)
Охлаждение по обратному каналу +C000 без опций (+C000)
Цоколь шкафа +C000 без опций (+C000)
Пустой сегмент расширения NONE Нет
Стандарт. решение для шкафа NONE Нет
Специализир. решение для шкафа NONE Нет
Группа изделий VACON VACON
Серия изделий 0100 Серия Vacon 100
Фаза -3L 3-фазный вход пер. тока
По специальному заказу +BM2H Vacon 100—FLOW
Главная цепь +M000 НЕТ
Микропрограммное обеспечение +F0159 Пакет ПО Vacon0100—Flow
Макс. выходная частота NONE Нет
Клеммная коробка +T000 НЕТ
Режим работы с байпасом NONE нет_
Тип байпасного входа NONE нет_
Тип подключ. байпасного пит. NONE нет_
Сертификат CE +GACE Сертификат CE (+GACE)
Сертификат ATEX NONE Нет
Сертификаты отдельных стран NONE Нет
Срок гарантии +WT01 Гарантия 12/18 мес. (+WT01)
Типоразмер MR04 Корпуc 04
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Код модели 01 VACON0100-3L-0012-5
Код модели 02 -FLOW+SEB5+FL04+DPAP+DLPL
Расчетная масса нетто [кг] 6
Расчетная масса брутто [кг] 7
Мощн. двиг.,низк. перегр.[кВт] 5.5
Размеры Ш × В × Г [мм] нетто 128 X 328 X 190
Размеры Ш × В × Г [мм] брутто 175 X 384 X 232
Размеры Ш × В × Г [мм] 128X328X190
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 12
Мощн. двиг. л.с.,низк. перегр. 7,5
Типовой код, часть 1 70-AB3L00125W04B220BM2H
Типовой код, часть 2 -00131275
Код запаса, часть 1 70-AB3L00125W04B220BM2H
Код запаса, часть 2 -00131275
Проверить комплектность OK
Завод D601
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Help Counter 25
Help Counter 2
Calculated Net Weight 6
Идентификация подсемейства NONE Нормальный по заказу клиента
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality