NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

132H0150

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP — номенклатура продукции
380–500 В пер. тока 168 АIP00
Алфавитно-цифровой дисплей
IEC61800-3 для сетей IT
Нет тормоза
A Slot: как A1, клеммы 2,5 мм
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Без плат
D Slot: Без плат
E Slot: OPT-E9-V: 2-портовый Ethernet
Manual: Английский
Корпус 05, жидкостное охлажд.

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 41 Kilogram
Вес нетто 40 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5714853287260

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Product Group NXP NXP — номенклатура продукции
Преобр. частоты поспец.заказу +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanical Modification W Жидкостное охлаждение
Напряжение сети 5- 380–500 В пер. тока
Ток 0168 168 А
Клавиатура управления A Алфавитно-цифровой дисплей
Корпус 0 IP00
Уровни излучения ЭМС T IEC61800-3 для сетей IT
Brake Chopper 0 Нет тормоза
Электрическая модификация I INU, без цепи зарядки
Card Modifications G- Оптовол.соед.+лакиров. плата
Shipping Package +GSCB Карт. коробка для траспорт.
Warranty +WT01 Гарантия 12/18 мес. (+WT01)
Gland Plate Option +QGNO Без панели кабелепр.
Дополнительное гнездоA A9 как A1, клеммы 2,5 мм
Дополнительное гнездоB A2 (A2)2RO(NO/NC)
Дополнительное гнездоC 00 Без плат
Дополнительное гнездоD 00 Без плат
Дополнительное гнездоE E9 OPT-E9-V: 2-портовый Ethernet
Firmware language package +FL22 Яз.микр.; UK,FR,IT,ES,PT;З.Евр
Documentation Level +DPAP Бумажные руководства
Предпочтит. язык документации +DLUK Английский
Системная микропрограмма +FNP02 Системное ПО NXP
Лицензия наПО +DCD3 Конверт.пост.т.; Uвых,макс>75%
Application +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Набор параметров NONE нет
Параметры двигателя поумолч. +LS50 Частота двиг. по умолч. 50Гц
Labeling options +LPC1 нет дополнительных шильдиков
Special BoM structure +SPC0 Станд. конфиг. вед. материалов
CE Approval +GACE Сертификат CE
Сертификат UL +GAUL Сертификат UL
RCM Approval +GACT Сертификат RCM N16307
Морской сертификат NONE нет морского сертификата
KC Approval +GAKC Корейский сертификат
Ukrainian Approval +GAUA Украинский сертификат
EAC Approval +GAEA Сертификат EAC
Регион -R00 Международная версияl (-R00)
Типоразмер CH05 Корпус 05, жидкостное охлажд.
Номинальная мощность 90K 90кВт/125л.с.
Sub family identification NONE (NONE)Норм.по заказу клиента
Customer specific power variat NONE (NONE)Нормальн. ном. мощность
Типовой код, часть 1 7DP-016850
Типовой код, часть 2 -000018880
Текст для продаж CH0501685-0T CH0501685-0T
Код модели 01 NXP01685-A0T0IWG-
Код модели 02 A9A20000E9
Код модели 03 +DCD3
Код модели04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 40
Calculated Gross Weight [kg] 41
Мощн. двиг.,низк. перегр.[кВт] 90 90
Мощн. двиг.,выс. перегр.[кВт] - -
Размеры Ш×В×Г [мм] 246X553X264 246X553X264
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 153 153
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 112 112
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Префикс VXSNXLM 7 7
Платформа VXSNXLM D D
Код запаса, часть1 7DW-016850-118LMZ
Код запаса 7DP-016850 7DP-016850
Проверить комплектность OK OK
Salescode part 2 A9A20000E9
STAT NO 18051
Calculated Net Weight 40
Help Counter 1
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality