FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0135

Преобразователи частоты
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
110 KW / 150 HP, Трехфазный
~380-460 В, IP 20/ Шасси
базовый РЧ фильтр (А2)
Безопасный останов
Графич.панель упр-ния GLCP
платы с доп. покрытием PCB, Предохранители
Посл. версия станд. ПО
без опции, без опции В
Без опции C1, опция питания 24 В=
Рамка: D3H
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Информация о продукте

Масса брутто 62.3 kg
Вес нетто 62 kg
Volume 0 l
Европейский Товарный Номер 5714853287208

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
группа продукта FC- Преобразователь частоты
Серия 103 103
Номинальная мощность N110 110 KW / 150 HP
Фазы T Трехфазный
Напряжение питания 4 ~380-460 В
Корпус E20 IP 20/ Шасси
Фильтр ВЧ-помех H2 базовый РЧ фильтр (А2)
Тормоз — безопасный останов T Безопасный останов
Панель управления G Графич.панель упр-ния GLCP
Coating PCB C платы с доп. покрытием PCB
Опция сетевого питания 7 Предохранители
Adaptation A X Стандартные кабель вводы
Adaptation B X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Программное обеспечение, язык X Стандартный пакет языков
Опция А AX без опции
Опция В BX без опции В
Опция С0 МСО CX Без опции С0
C1 Option X Без опции C1
ПО для опции С XX Без доп. програм. обесп.
Опция D D0 опция питания 24 В=
Типоразмер D3H D3H
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Типовой код, часть 1 FC-103N110T4E20H2TGC
Типовой код, часть 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Мощн.110 %(норм.перегруз)[кВт] 110
Высота с рекуп./разд.нагр.[мм] 1004,0
Высота [мм] 909,0
Ширина б/опций д/гнезда C [мм] 250,0
Глубина [мм] 375,0
Глубина с опц. д/гн. A/B [мм] 375,0
кВА 147
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 2555
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 2557
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 212
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 233
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 190
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 209
Расчетная масса брутто [кг] 62.3
Расчетная масса нетто [кг] 62
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FC-103N110T4E20H2TGC
Код модели 02 7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality