VACON0100-3L-0016-5+SBF4

132H0104

Frekvensomformere
VACON0100-3L-0016-5+SBF4
VACON® 100 Industrial
380–500 Vac 16 AmpIP21
Grafisk betjeningspanel MK01
C2 erhverv&industrimiljø
B Slot: 2 relækort m. termistor SBF4
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Fieldbus: Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Engelsksprog. manualer (+DLUK)
Kapsling 05

Andre muligheder i henhold til Model Code

Код модели: VACON0100-3L-0016-5+SBF4
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 11 Kilogram
Вес нетто 10 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5714853286812

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Сегмент NONE VACON 100 Industrial
Код региона -R00 R00 Международная версия
Напряжение сети -5 380–500 В пер. тока
Номинальный ток -0016 16 А
Доп. оборудование для монтажа -DM DM Модуль ПЧ
Корпус +IP21 IP21
Панель управления +HMGR Графическая клавиатура MK01
Кат. огранич. эл.-магн. помех +EMC2 C2 Коммерч. и промышл. среды
Синфазный фильтр (для DM) +P000 Без опций (+P000)
Фильтр DUT (для DM) +P000 Без опций (+P000)
Тормозной прерыватель +DBIN Встроенный торм. прерыватель
Опция часов реального времени +SRNO Без бат. для часов реальн. вр.
Настраиваемый диап. мощностей NONE Нет
Разъемы для подключ. питания +P000 Без силовых опций (+P000)
Кабельный ввод +QGLM Метрич. панель кабелепр. +IP21
Доп. оборудование в гнезде B +Q000 Без доп.об. для Qxxx_B (+Q000)
Доп. оборудование C +Q000 Без опций для Qxxx_C
Транспортная упаковка +GSCB Карт. коробка для траспорт.
Конструкция для морск. прим. +E000 без опций
Доп. плата для гнезда B +SBF4 2-релейн. плата с термист.SBF4
Доп. плата для гнезда C +SC00 Без плат
Доп. плата для гнезда D +SD00 Без плат
Доп. плата для гнезда E +SE00 Без плат
Выбор внутр. промышл. шины +FBM1 Стнд проток., Modbus,N2,BacNet
Уровень документации +DQCK Краткое руководство
Предпочтительн. язык документа +DLUK Руков. на англ. яз. (+DLUK)
Языковой пакет микропрограммы +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR
Приложение +A0000 Нет приложения
Набор параметров +L0000 Нет набора пар. для приложения
Пар. двиг., частота по умолч. +LS50 Настр.по умолч.для двиг. 50 Гц
Отображаемые ед. изм. +LSSI Междунар. ед. измерения (СИ)
Опции маркировки +LPC1 нет дополнительных шильдиков
Сертификат UL +GAUL Сертификат UL (+GAUL)
Морской сертификат NONE Нет
Сертификат RCM +GACT Сертификат RCM N16307
Корейский сертификат (KC) +GAKC Сертификат KC
Украинский сертификат +GAUA Украинский сертификат
Сертификат EAC +GAEA Сертификат EAC
Вспомогат. источник питания +C000 без опций (+C000)
Источн. пост.т. д/вспом.устр. +C000 без опций (+C000)
Розетка пер.т. д/вспом. устр. +C000 без опций (+C000)
Входные устройства NONE нет_
Синфазный фильтр (для ПВ) +P000 без опций (+P000)
DU/DT, синусоид. фильтр (д/ПВ) +P000 без опций (+P000)
Дополнительные клеммы NONE нет_
Надверное оборудование +C000 без опций (+C000)
Обогреватель для шкафа +C000 без опций (+C000)
Лампа для освещения шкафа +C000 без опций (+C000)
Регулятор обогревателя двиг. +C000 без опций (+C000)
Доп. устройства авар. останова +C000 без опций (+C000)
Датчик повреждения изоляции +C000 без опций (+C000)
Прокладка кабелей сверху +C000 без опций (+C000)
Охлаждение пообратному каналу +C000 без опций (+C000)
Цоколь шкафа +C000 без опций (+C000)
Пустой сегмент расширения NONE Нет
Стандарт. решение для шкафа NONE Нет
Специализир. решение для шкафа NONE Нет
Группа изделий VACON VACON
Серия изделий 0100 Серия Vacon 100
Фаза -3L 3-фазный вход пер. тока
Поспециальному заказу +BM26 Vacon 100
Главная цепь +M000 НЕТ
Микропрограммное обеспечение +F0072 Пакет ПО Vacon0100
Макс. выходная частота NONE Нет
Клеммная коробка +T000 НЕТ
Режим работы сбайпасом NONE нет_
Тип байпасного входа NONE нет_
Тип подключ. байпасного пит. NONE нет_
Сертификат CE +GACE Сертификат CE (+GACE)
Сертификат ATEX NONE Нет
Сертификаты отдельных стран NONE Нет
Срок гарантии +WT01 Гарантия 12/18 мес. (+WT01)
Типоразмер MR05 Корпуc 05
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Код модели 01 VACON0100-3L-0016-5
Код модели 02 +SBF4
Calculated Net Weight [kg] 10
Calculated Gross Weight [kg] 11
Мощн. двиг.,низк. перегр.[кВт] 7.5 7.5
Мощн. двиг.,выс. перегр.[кВт] 5.5 5.5
Размеры Ш×В×Г [мм] нетто 144 X 419 X 214 144 X 419 X 214
Размеры Ш×В×Г [мм] брутто 190 X 477 X 257 190 X 477 X 257
Размеры Ш×В×Г [мм] 144X419X214 144X419X214
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 16 16
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 12 12
Мощн. двиг. л.с.,низк. перегр. 10 10
Мощн. двиг. л.с.,выс. перегр. 7,5 7,5
Типовой код, часть 1 70-AB3L00165W05B221BM26
Типовой код, часть 2 -00049959
Код запаса, часть1 70-AB3L00165W05B221BM26
Код запаса, часть2 -00049959
Проверить комплектность OK OK
Завод B701 B701
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Help Counter 5
Help Counter 2
Calculated Net Weight 10
Идентификация подсемейства NONE Нормальный позаказу клиента
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality