VACON0100-3L-0261-5+SCB4

132H0099

Преобразователи частоты
VACON0100-3L-0261-5+SCB4
VACON 100 Industrial
380–500 В пер. тока 261 АIP21
Графическая клавиатура MK01
C2 Коммерч. и промышл. среды
B Slot: 3-релейная плата SBF3
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: Без плат
E Slot: Без плат
Fieldbus: Стнд проток., Modbus,N2,BacNet
Manual: Руков. на англ. яз. (+DLUK)
Корпуc 09

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: VACON0100-3L-0261-5+SCB4
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 113.4 Kilogram
Вес нетто 108 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5714853286478

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Сегмент NONE VACON 100 Industrial
Код региона -R00 R00 Международная версия
Напряжение сети -5 380–500 В пер. тока
Номинальный ток -0261 261 А
Доп. оборудование для монтажа -DM DM Модуль ПЧ
Корпус +IP21 IP21
Панель управления +HMGR Графическая клавиатура MK01
Кат. огранич. эл.-магн. помех +EMC2 C2 Коммерч. и промышл. среды
Синфазный фильтр (для DM) +P000 Без опций (+P000)
Фильтр DUT (для DM) +P000 Без опций (+P000)
Тормозной прерыватель +DBNO Без динамического тормоза
Опция часов реального времени +SRNO Без бат. для часов реальн. вр.
Настраиваемый диап. мощностей NONE Нет
Разъемы для подключ. питания +PA00 Без силовых опций (+PA00)
Кабельный ввод +QGLM Метрич. панель кабелепр. +IP21
Доп. оборудование в гнезде B +Q000 Без доп.об. для Qxxx_B (+Q000)
Доп. оборудование C +Q000 Без опций для Qxxx_C
Транспортная упаковка +GSCB Карт. коробка для траспорт.
Конструкция для морск. прим. +E000 без опций
Доп. плата для гнезда B +SBF3 3-релейная плата SBF3
Доп. плата для гнезда C +SCB4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
Доп. плата для гнезда D +SD00 Без плат
Доп. плата для гнезда E +SE00 Без плат
Выбор внутр. промышл. шины +FBM1 Стнд проток., Modbus,N2,BacNet
Уровень документации +DQCK Краткое руководство
Предпочтительн. язык документа +DLUK Руков. на англ. яз. (+DLUK)
Языковой пакет микропрограммы +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR
Приложение +A0000 Нет приложения
Набор параметров +L0000 Нет набора пар. для приложения
Пар. двиг., частота по умолч. +LS50 Настр.по умолч.для двиг. 50 Гц
Отображаемые ед. изм. +LSSI Междунар. ед. измерения (СИ)
Опции маркировки +LPC1 нет дополнительных шильдиков
Сертификат UL +GAUL Сертификат UL (+GAUL)
Морской сертификат NONE Нет
Сертификат RCM +GACT Сертификат RCM N16307
Корейский сертификат (KC) +GAKC Сертификат KC
Украинский сертификат +GAUA Украинский сертификат
Сертификат EAC +GAEA Сертификат EAC
Вспомогат. источник питания +C000 без опций (+C000)
Источн. пост.т. д/вспом.устр. +C000 без опций (+C000)
Розетка пер.т. д/вспом. устр. +C000 без опций (+C000)
Входные устройства NONE нет_
Синфазный фильтр (для ПВ) +P000 без опций (+P000)
DU/DT, синусоид. фильтр (д/ПВ) +P000 без опций (+P000)
Дополнительные клеммы NONE нет_
Надверное оборудование +C000 без опций (+C000)
Обогреватель для шкафа +C000 без опций (+C000)
Лампа для освещения шкафа +C000 без опций (+C000)
Регулятор обогревателя двиг. +C000 без опций (+C000)
Доп. устройства авар. останова +C000 без опций (+C000)
Датчик повреждения изоляции +C000 без опций (+C000)
Прокладка кабелей сверху +C000 без опций (+C000)
Охлаждение пообратному каналу +C000 без опций (+C000)
Цоколь шкафа +C000 без опций (+C000)
Пустой сегмент расширения NONE Нет
Стандарт. решение для шкафа NONE Нет
Специализир. решение для шкафа NONE Нет
Группа изделий VACON VACON
Серия изделий 0100 Серия Vacon 100
Фаза -3L 3-фазный вход пер. тока
Поспециальному заказу +BM26 Vacon 100
Главная цепь +M000 НЕТ
Микропрограммное обеспечение +F0072 Пакет ПО Vacon0100
Макс. выходная частота NONE Нет
Клеммная коробка +T000 НЕТ
Режим работы сбайпасом NONE нет_
Тип байпасного входа NONE нет_
Тип подключ. байпасного пит. NONE нет_
Сертификат CE +GACE Сертификат CE (+GACE)
Сертификат ATEX NONE Нет
Сертификаты отдельных стран NONE Нет
Срок гарантии +WT01 Гарантия 12/18 мес. (+WT01)
Типоразмер MR09 Корпуc 09
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Код модели 01 VACON0100-3L-0261-5
Код модели 02 +SCB4
Calculated Net Weight [kg] 120
Calculated Gross Weight [kg] 121
Мощн. двиг.,низк. перегр.[кВт] 132 132
Мощн. двиг.,выс. перегр.[кВт] 110 110
Размеры Ш×В×Г [мм] нетто 480 X 1150 X 365 480 X 1150 X 365
Размеры Ш×В×Г [мм] брутто 730 X 1310 X 570 730 X 1310 X 570
Размеры Ш×В×Г [мм] 480X1150X365 480X1150X365
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 261 261
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 205 205
Мощн. двиг. л.с.,низк. перегр. 200 200
Мощн. двиг. л.с.,выс. перегр. 150 150
Типовой код, часть 1 70-AB3L02615W09B220BM26
Типовой код, часть 2 -00037240
Код запаса, часть1 70-AB3L02615W09B220BM26
Код запаса, часть2 -00037240
Проверить комплектность OK OK
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Help Counter 5
Help Counter 2
Calculated Net Weight 108
Идентификация подсемейства NONE Нормальный позаказу клиента
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality