70-AB3L01707C09B530BM2H-00130323

132H0012

Преобразователи частоты
VACON0100-3L-0170-7-ED-FLOW+SEBJ+IP54+FBIE+CAPT+CAPD+CAPS+PODU+CDLP+CACL+CPS0+GNUL
VACON 100 FLOW
525–690 В пер. тока, 170 А, IP54
Графическая клавиатура MK01
C3 Коммерч.и промышл.среды
B Slot: 3-релейная плата SBF3
C Slot: Без плат
D Slot: Без плат
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Руков. на англ. яз. (+DLUK)
Корпуc 09
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
ATEX: II (2) GD
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: VACON0100-3L-0170-7-ED-FLOW+SEBJ+IP54+FBIE+CAPT+CAPD+CAPS+PODU+CDLP+CACL+CPS0+GNUL

Информация о продукте

Масса брутто 290.115 kg
Вес нетто 276.3 kg
Volume 0 l
Европейский Товарный Номер 5714853285815

VACON 0100

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Сегмент -FLOW VACON 100 FLOW
Код региона -R00 R00 Международная версия
Напряжение сети -7 525–690 В пер. тока
Номинальный ток -0170 170 А
Доп. оборудование для монтажа -ED ED Корпусный ПЧ
Корпус +IP54 IP54
Панель управления +HMGR Графическая клавиатура MK01
Кат. огранич. эл.-магн. помех +EMC3 C3 Коммерч.и промышл.среды
Синфазный фильтр (для DM) +P000 Без опций (+P000)
Фильтр DUT (для DM) +P000 Без опций (+P000)
Тормозной прерыватель +DBNO Без динамического тормоза
Опция часов реального времени +SRNO Без бат. для часов реальн. вр.
Настраиваемый диап. мощностей NONE Нет
Разъемы для подключ. питания +P000 Без силовых опций (+P000)
Кабельный ввод +Q000 Без опций
Доп. оборудование в гнезде B +Q000 Без доп.об. для Qxxx_B (+Q000)
Доп. оборудование C +Q000 Без опций для Qxxx_C
Транспортная упаковка +GSWP Деревян. коробка для траспорт.
Конструкция для морск. прим. +E000 без опций
Доп. плата для гнезда B +SBF3 3-релейная плата SBF3
Доп. плата для гнезда C +SC00 Без плат
Доп. плата для гнезда D +SD00 Без плат
Доп. плата для гнезда E +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Выбор внутр. промышл. шины +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Уровень документации +DPAP Руководства в компл. (+DPAP)
Предпочтительн. язык документа +DLUK Руков. на англ. яз. (+DLUK)
Языковой пакет микропрограммы +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR
Приложение +A0000 Нет приложения
Набор параметров +L0000 Нет набора пар. для приложения
Пар. двиг., частота по умолч. +LS50 Настр.по умолч.для двиг. 50 Гц
Отображаемые ед. изм. +LSSI Междунар. ед. измерения (СИ)
Опции маркировки +LPC1 нет дополнительных шильдиков
Сертификат UL +GNUL Нет сертификата Ul (+GNUL)
Морской сертификат NONE Нет
Сертификат RCM +GACT Сертификат RCM N16307
Корейский сертификат (KC) +GAKC Сертификат KC
Украинский сертификат +GAUA Украинский сертификат
Сертификат EAC +GAEA Сертификат EAC
Вспомогат. источник питания +CAPT Вспом. трансформатор напряжен.
Источн. пост. т. д/вспом.устр. +CAPD Ист. пит. 24 В пост.т. (+CAPD)
Розетка пер. т. д/вспом. устр. +CAPS Розетка 230 В пер.т. (+CAPS)
Входные устройства +CIFU (+CIFU) Предохранители пер. т.
Синфазный фильтр (для ПВ) +P000 без опций (+P000)
DU/DT, синусоид. фильтр (д/ПВ) +PODU Фильтр du/dt
Дополнительные клеммы +CTIO Клеммы входов и вых. (+CTIO)
Надверное оборудование +CDLP Сигн. светодиоды и кн. сброса
Обогреватель для шкафа +C000 без опций (+C000)
Лампа для освещения шкафа +CACL Лампа для освещ. шкафа(+CALC)
Регулятор обогревателя двиг. +C000 без опций (+C000)
Доп. устройства авар. останова +CPS0 Аварийный останов Cat0
Датчик повреждения изоляции +C000 без опций (+C000)
Прокладка кабелей сверху +C000 без опций (+C000)
Охлаждение по обратному каналу +C000 без опций (+C000)
Цоколь шкафа +CHPL Цокольное основание, 100 мм
Пустой сегмент расширения NONE Нет
Стандарт. решение для шкафа NONE Нет
Специализир. решение для шкафа NONE Нет
Группа изделий VACON VACON
Серия изделий 0100 Серия Vacon 100
Фаза -3L 3-фазный вход пер. тока
По специальному заказу +BM2H Vacon 100—FLOW
Главная цепь +M000 НЕТ
Микропрограммное обеспечение +F0159 Пакет ПО Vacon0100—Flow
Макс. выходная частота NONE Нет
Клеммная коробка +T000 НЕТ
Режим работы с байпасом NONE нет_
Тип байпасного входа NONE нет_
Тип подключ. байпасного пит. NONE нет_
Сертификат CE +GACE Сертификат CE (+GACE)
Сертификат ATEX NONE Нет
Сертификаты отдельных стран NONE Нет
Срок гарантии +WT01 Гарантия 12/18 мес. (+WT01)
Типоразмер MR09 Корпуc 09
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Код модели 01 VACON0100-3L-0170-7
Код модели 02 -ED-FLOW+SEBJ+IP54+FBIE+CAPT
Код модели 03 +CAPD+CAPS+PODU+CDLP+CACL+CPS0
Код модели 04 +GNUL
Расчетная масса нетто [кг] 287.8
Расчетная масса брутто [кг] 288.8
Мощн. двиг.,низк. перегр.[кВт] 160
Размеры Ш × В × Г [мм] нетто 606 X 2155 X 639
Размеры Ш × В × Г [мм] брутто 775 X 2435 X 880
Размеры Ш × В × Г [мм] 608X600X2100
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 170
Мощн. двиг. л.с.,низк. перегр. 160
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Типовой код, часть 1 70-AB3L01707C09B530BM2H
Типовой код, часть 2 -00130323
Код запаса, часть 1 70-AB3L01707C09B530BM2H
Код запаса, часть 2 -00130323
Проверить комплектность OK
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Help Counter 5
Help Counter 4
Calculated Net Weight 276.3
Способ HORIZONTAL
Идентификация подсемейства NONE Нормальный по заказу клиента
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality