FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0026

Conversores de Frequências
FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(P4K0) 4,0 KW / 5,0 HP Trifásico
380 - 480 VCA (E20) IP20 / Chassis
(H3) RFI Classe A1/B (C1)
Circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
Placas eletrôn. envernizadas Sem opcional de rede elétrica
CHASSI M3
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 3.236 Kilogram
Peso líquido 2.716 Kilogram
Volume 4.612 Liter
EAN 5702427357594

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® Micro Drive FC-
Série Micro Drive 051 51
Potência Nominal P4K0 (P4K0) 4,0 KW / 5,0 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 4 380 - 480 VCA
Gabinete E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI H3 (H3) RFI Classe A1/B (C1)
Freio - Safe Stop B Circuito de frenagem
LCP X Sem Painel de controle local
Revestimento de PCB C Placas eletrôn. envernizadas
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Tamanho do Chassi M3 CHASSI M3
Codificação Parte 1 FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX
Código do modelo 01 FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX
Catálogo de produtos GLBL Global (Padrão)
Calculated Gross Weight [kg] 3.3
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fábrica da linha do pedido B902 B902
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Categoria DrivePro EXCH Troca de unidade

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality