FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX

132F0010

Преобразователи частоты
FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
Преобразователь частоты51
0,75 кВт / 1,0 л.с. Трехфазный
~200-240 В IP 20/ Шасси
ул. РЧ фильтр А1/B ум.каб
Без тормозного транзистора
Без панели управления LCP
платы с доп. покрытием PCB без сетевой опции
корпус M1
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 1.32 Kilogram
Вес нетто 1.05 Kilogram
Volume 4.612 Liter
Европейский Товарный Номер 5702427357501

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Product Group FC- Преобразователь частоты
Серия VLT 051 51
Номинальная мощность PK75 0,75 кВт / 1,0 л.с.
Фазы T Трехфазный
Mains Voltage 2 ~200-240 В
Корпус E20 IP 20/ Шасси
Фильтр ВЧ-помех H3 ул. РЧ фильтр А1/B ум.каб
Тормоз транзистор - останов X Без тормозного транзистора
Панель управления X Без панели управления LCP
Покрытие печатной платы C платы с доп. покрытием PCB
Опция сетевого питания X без сетевой опции
АдаптацияА X Стандартные кабель вводы
АдаптацияВ X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Типоразмер корпуса M1 корпус M1
Типовой код, часть 1 FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX
Код модели 01 FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX
Каталог продукции NO_VIEW NO VIEW
STAT NO 60657
Calculated Gross Weight [kg] 1.4
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 1.1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Recommended Plant ERR01 ERR01
Категория DrivePro EXCH Подменный агрегат

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality