FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX

132F0009

<7,5 кВA, 3x220 В
0,37 кВт

Преобразователи частоты
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
Преобразователь частоты51
0,37 кВт / 0,50 л.с., Трехфазный
~200-240 В, IP 20/ Шасси
ул. РЧ фильтр А1/B ум.каб
Без тормозного транзистора
Без панели управления LCP
платы с доп. покрытием PCB, без сетевой опции
корпус M1
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX

Информация о продукте

Масса брутто 1.3 kg
Вес нетто 1.1 kg
Volume 4.612 l
Европейский Товарный Номер 5702427357495

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Product Group FC- Преобразователь частоты
Серия VLT 051 51
Номинальная мощность PK37 0,37 кВт / 0,50 л.с.
Фазы T Трехфазный
Mains Voltage 2 ~200-240 В
Корпус E20 IP 20/ Шасси
Фильтр ВЧ-помех H3 ул. РЧ фильтр А1/B ум.каб
Тормоз транзистор - останов X Без тормозного транзистора
Панель управления X Без панели управления LCP
Покрытие печатной платы C платы с доп. покрытием PCB
Опция сетевого питания X без сетевой опции
Адаптация А X Стандартные кабель вводы
Адаптация В X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Типоразмер корпуса M1 корпус M1
Типовой код, часть 1 FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
Код модели 01 FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
Каталог продукции GLBL GLOBAL (STANDARD)
Расчетная масса брутто [кг] 1.4
Расчетная масса нетто [кг] 1.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Завод B902
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality